GN 252.5 Tappi di chiusura Acciaio INOX

GN 252.5 Tappi di chiusura, acciaio INOX Tipo: PRB - Con rivestimento della filettatura (rivestimento integrale in poliammide)
Tipo: PRB - Con rivestimento della filettatura (rivestimento integrale in poliammide)

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 252.5 Tappi di chiusura, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza rivestimento della filettatura
PRBCon rivestimento della filettatura (rivestimento integrale in poliammide)
Mostra / Nascondi colonne
dhA/F
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d
Tipo


Filettatura d
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,96
più IVA 0,94 €
lordo 5,90 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181582
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 252.5-M12x1,5-AGN 252.5-M12x1,5-PRBGN 252.5-M16x1,5-AGN 252.5-M16x1,5-PRBGN 252.5-M20x1,5-AGN 252.5-M20x1,5-PRBGN 252.5-M24x1,5-AGN 252.5-M24x1,5-PRBGN 252.5-M27x1,5-AGN 252.5-M27x1,5-PRB