GN 252.5 Bouchons d'obturation Inox

GN 252.5 Bouchons d'obturation, inox Type: PRB - avec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)
Type: PRB - avec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Le verrouillage de filetage PRB (revêtement tout autour en polyamide) est un verrou de serrage qui empêche tout desserrage ou détachement accidentel de la vis de verrouillage.

Spécifications

Inox AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 252.5 Bouchons d'obturation, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans revêtement de filetage
PRBavec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)
Afficher/Masquer colonnes
dhA/F
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214

Configuration et prix

Filetage d
Type


Filetage d
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,96
plus TVA 0,94 €
brute 5,90 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181582
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 252.5-M12x1,5-AGN 252.5-M12x1,5-PRBGN 252.5-M16x1,5-AGN 252.5-M16x1,5-PRBGN 252.5-M20x1,5-AGN 252.5-M20x1,5-PRBGN 252.5-M24x1,5-AGN 252.5-M24x1,5-PRBGN 252.5-M27x1,5-AGN 252.5-M27x1,5-PRB