GN 738.5 Tappi magnetici in acciaio INOX Stainless Steel, Material of the Magnet AlNiCo

GN 738.5 Tappi magnetici in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I tappi magnetici in acciaio INOX GN 738.5 attraggono le particelle di ferro eventualmente sospese nel fluido. L'acciaio INOX li rende adatti all'uso in ambienti particolarmente aggressivi.

Per evitare rotture o smagnetizzazioni, i magneti tondi sono dotati di un tubo distanziatore e di protezione in plastica che deve essere rimosso prima di installare il tappo.

La guarnizione è integrata in una scanalatura radiale che ne impedisce la perdita o lo schiacciamento durante il serraggio.

Il diametro esterno d1 dei tappi filettati in acciaio INOX si adatta ai fori per i raccordi delle tubazioni secondo la norma DIN 3852.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 316L
Piano, burattato


Magnete
Lega: AINiCo


Guarnizione di tenuta
Gomma fluorurata (FPM / FKM)

  • Marrone
  • Resistente a temperature fino a 180 °C

RoHS

Su richiesta

Altre filettature
Con guarnizione in gomma butadiene acrilonitrile (NBR) GN 738.4

Nascondi disegno tecnico
GN 738.5 Tappi magnetici in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5631,39243227
40G 1M 33 x 1,5637112634,532

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,92
più IVA 1,69 €
lordo 10,61 €
In magazzino
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181575