GN 738.5 Tapones magnéticos Acero inoxidable, material del imán AlNiCo

GN 738.5 Tapones magnéticos, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tapones magnéticos GN 738.5 atraen partículas de hierro que podrían estar flotando en el fluido. El acero inoxidable hace que sea adecuada para su uso en entornos especialmente agresivos.

Para evitar su rotura o desmagnetización, los imanes redondos incluyen un elemento distanciador de plástico y una vaina protectora.

Esta vaina debe quitarse antes de colocar el tapón. El sello está insertado en una cavidad radial, de modo que no puede perderse o salirse durante el apriete.

El diámetro exterior d1 de los tapones magnéticos de acero inoxidable coincide con el de los agujeros roscados para empalmes de tubos conforme a la norma DIN 3852.

Especificación

Acero inoxidable AISI 316L
natural, mecanizado fino


Imán
Aleación: AINiCo


*Junta Goma fluorada (FPM / FKM)

  • marrón
  • resistentes a temperaturas de hasta 180 °C

RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños de rosca
Con sello de goma de acrilonitrilo butadieno (NBR) GN 738.4

Ocultar dibujo técnico
GN 738.5 Tapones magnéticos, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5631,39243227
40G 1M 33 x 1,5637112634,532

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,92
más IVA 1,69 €
bruto 10,61 €
En stock
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181575
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.