JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1150 Chiusure Acciaio INOX, Hygienic Design sul lato operativo (igiene sul lato frontale)

Foto

GN 1150 Chiusure, acciaio INOX, Hygienic Design sul lato operativo (igiene sul lato frontale)
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure GN 1150 sono destinate all'uso in aree igieniche e soddisfano i requisiti igienici sul lato operativo (igiene sul lato frontale). Il meccanismo di chiusura è protetto da due guarnizioni. Allo stesso tempo, l’alta qualità della superficie (Ra < 0,8 µm) e l’assenza di spazi morti impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.

Le chiusure garantiscono una presa sicura grazie a una rotazione massima di 90° che blocca la levetta di chiusura dietro il telaio. Le superfici inclinate sulla levetta di chiusura garantiscono un posizionamento agevole. Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza A da 6 a 28 mm.

I fori di montaggio nel corpo di contenimento devono essere perpendicolari, privi di bave e senza smussi. Questo garantisce il corretto funzionamento degli anelli di tenuta. Le chiusure GN 1150 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.

Specifiche

Corpo di contenimento serratura
Acciaio INOX AISI 316L


Levetta di chiusura
Acciaio INOX

  • AISI 304 per d1 = 22
  • AISI 316L per d1 = 30

Anello di tenuta / O-ring
EPDME

  • Colore blu, conforme FDA
  • Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
  • Durezza 85 ±5 Shore A (anello di tenuta)
  • Durezza 70 ±5 Shore A (O-ring)

Altre parti
Acciaio INOX AISI 316L


Tutte le parti in movimento sono lubrificate con grasso speciale conforme FDA


Grado di protezione IP 66


RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600
Chiavi a tubo GN 1151

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1150 Chiusure, acciaio INOX, Hygienic Design sul lato operativo (igiene sul lato frontale) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SWCon due attacchi per chiave

Codifica

FHHygienic Design sul lato operativo (igiene sul lato frontale)
Mostra / Nascondi colonne
d1Distanza levetta di chiusura Ab1b2d2k
Min.

Max.
l1 +1 / -1l2l3 ≈sA/F
227,513,519,5------12791,552412,62189
30610141820222426281910131,564515,3291013

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

d1
Tipo

Distanza levetta di chiusura A
Codifica

Materiale (anello di tenuta / O-ring)

Istruzioni tecniche e di montaggio

Per l’installazione, impostare il diametro del foro alesato nella porta, nella calotta o nel portello, come indicato nello schema a fianco.

Il corpo di contenimento della serratura viene inserito nel foro di installazione dalla parte anteriore e fissato dalla parte posteriore con la ghiera di ritegno. Successivamente la levetta di chiusura viene fissata con la vite a testa esagonale.

Nella produzione in serie, il foro di installazione richiesto nell’anta della porta viene solitamente creato mediante punzonatura o taglio laser.

Il foro di installazione può essere ottenuto anche mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi.

Il perforatore per lamiera GN 123 è disponibile anche per piccole serie e lamiere in acciaio con spessore < 2 mm.

Nota costruttiva per d1 = 22

Nota costruttiva per d1 = 30

Distanza foro alesato

0b8dc0d8-7056-405b-b54c-d9f95622183b 084c83c9-4110-43df-aa85-eb7400dd1f95

Foro di installazione per punzonatura o lavorazione a laser

8401a543-e4ef-4698-b836-c5bf7352e48f 26e5f5f7-54f9-438d-b53c-a308cacce03a

Foro di installazione per foratura o fresatura

e3e64789-2945-499b-b914-627695e9a3d8 e07fd6e4-8b9d-4a63-a7f4-42e5b8d550c9

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,09
più IVA 4,01 €
lordo 25,10 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,043 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000