JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 615.5 Pressori a molla in acciaio INOX con sfera in ceramica, acciaio INOX AISI 316L

Foto

GN 615.5 Pressori a molla in acciaio INOX, con sfera in ceramica Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard
Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard
GN 615.5 Pressori a molla in acciaio INOX, con sfera in ceramica Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard GN 615.5 Pressori a molla in acciaio INOX, con sfera in ceramica Tipo: KSN - Acciaio INOX, carico della molla elevato
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pressori a molla in acciaio INOX GN 615.5 vengono utilizzati per il bloccaggio e per funzioni di compressione e sblocco.

Per i materiali di cui sono composti, i pressori a molla in acciaio INOX sono adatti agli ambienti altamente corrosivi. La sfera in ceramica è inoltre resistente all'usura, anti-magnetica ed elettroisolante.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 316L


Sfera
Ceramica
Nitruro di silicio, nero


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


Identificazione del tipo KSN:
Corpo di contenimento con 2 marcature longitudinali


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 615.5 Pressori a molla in acciaio INOX, con sfera in ceramica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KNAcciaio INOX, carico della molla standard
KSNAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lw
compressione
Carico molla in N ≈
standard (tipo KN)
iniziale


finale
Carico molla in N ≈
alto (tipo KSN)
iniziale


finale
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,03
più IVA 0,77 €
lordo 4,80 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900