JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 128.2 Cerniere in acciaio INOX Smontabili, a saldare

Foto

GN 128.2 Cerniere in acciaio INOX a saldare Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere GN 128.2 sono realizzate mediante estrusione di acciaio INOX profilato trafilato e saldabile.

Il perno è fissato nella metà inferiore.

Specifiche

  • Acciaio INOXNI
    • AISI 304
    • Perno / Rondella
      Acciaio INOX AISI 303

  • Acciaio INOXA4
    • AISI 316
    • Perno / Rondella
      Acciaio inox AISI 316

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 128.2 Cerniere in acciaio INOX a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l
Materiale NI

Materiale A4
d1d2
Perno
s1s2
60-106122
808013815,52
1001001610203
1201201611203
150-201325,53
180-201425,53

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza l
l_1
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,94
più IVA 2,08 €
lordo 13,02 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,12 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,037 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 128.2-60-NIGN 128.2-80-NIGN 128.2-80-A4GN 128.2-100-NIGN 128.2-100-A4GN 128.2-120-NIGN 128.2-120-A4GN 128.2-150-NIGN 128.2-180-NI