JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 129.5 Cerniere Acciaio INOX, in tre parti

Foto

GN 129.5 Cerniere, acciaio INOX, in tre parti Materiale: A4 - Acciaio INOX
Materiale: A4 - Acciaio INOX
GN 129.5 Cerniere, acciaio INOX, in tre parti Materiale: A4 - Acciaio INOX GN 129.5 Cerniere, acciaio INOX, in tre parti Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere GN 129.5 vengono utilizzate per porte a filo con il telaio sul lato esterno. Una volta assemblate, non possono essere rimosse.

Grazie al fissaggio dall'interno sono particolarmente adatte a porte e sportelli che, come precauzione antiscasso, non devono essere smontabili dall'esterno.

Specifiche

Corpo cerniera, perno, rondella

  • Acciaio INOXNI AISI 303
  • Acciaio INOXA4 AISI 316

Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304


Rondella dentata DIN 6797
per fissaggio viti
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 129.5 Cerniere, acciaio INOX, in tre parti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DIn tre parti
Mostra / Nascondi colonne
s
Quadro
bd1d2
Perno
hl1l2l3l4
max.
m
1215M 6639,210514927,2
1620M 8849148221633

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Quadro s
Tipo

Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
54,07
più IVA 10,27 €
lordo 64,34 €
In magazzino
Peso: 0,057 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000