JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.5 Cerniere con interruttore di sicurezza Acciaio INOX

Foto

GN 139.5 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore maschio Tipo: A - Connettore in alto
Tipo: A - Connettore in alto
GN 139.5 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore maschio Tipo: A - Connettore in alto GN 139.5 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore maschio Tipo: B - Connettore in basso GN 139.5 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore maschio Tipo: C - Connettore sul retro (con cavo di 0,2 m)
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere GN 139.5 con interruttori di sicurezza integrati sono state progettate per monitorare porte e carter di macchine e impianti. L'apertura della porta attiva i contatti dell'interruttore che, a loro volta, interrompono ad esempio un circuito di protezione tramite un contatto normalmente chiuso (NC) e segnalano contemporaneamente l'apertura della porta chiudendo un contatto normalmente aperto (NO). I contatti sono lenti ad apertura positiva, cioè si aprono quando vengono attivati e non presentano isteresi. L'angolo dei punti di commutazione è regolabile.

Insieme ai contatti integrati, le cerniere costituiscono un'unità compatta, facile da montare e gradevole da vedere. Il montaggio dal retro rende la cerniera più resistente allo scasso.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOX

  • AISI 316L
  • Lucido, Ra < 0,8 µm

Perno
Acciaio INOX AISI 316L


RoHS

Su richiesta

Cerniere con angolo di azionamento > 0°
Cerniere con altri carichi di contatto

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 139.5 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore maschio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AConnettore in alto
BConnettore in basso
CConnettore sul retro (con cavo di 0,2 m)
Mostra / Nascondi colonne
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
761264099,42215,531,58829419

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo



Caratteristiche meccaniche

Carico massimo

Informazioni con fattore di sicurezza



Direzione del
carico

Disegno caratteristiche meccaniche GN 139.5 D. caratteristiche meccaniche GN 139.5 D. Caratteristiche meccaniche 2 GN 139.5

Esempi di calcolo
→ vedere Istruzioni per l’uso

F max.

2000 N

2000 N

2000 N

Fissaggio

dal retro, 10 filettature M6, profondità 8 mm

Coppia raccomandata

10 Nm (viti M6)

Tipo di protezione

IP67 / IP69K
(fare attenzione al tubo protettivo del cavo)

secondo EN 60529

Principio di commutazione, apertura dei contatti

Contatti ad azione ritardata
ad accoppiamento di forza, normalmente chiusi

secondo IEC 60947-5-1

Materiale contatti

Lega di argento

Diagramma della corsa di funzionamento
(schema)

I punti di commutazione sono regolabili fino a 2° in direzione di 0°
→ vedere istruzioni per l'uso

Schema della corsa di commutazione GN 139.5

Frequenza massima di esercizio

600 cicli di manovra / ora

secondo IEC 60947-5-1

Durata meccanica

106 cicli di manovra

Velocità di azionamento

min. 2°/secondo, max. 90°/secondo

Caratteristiche elettriche / Caratteristiche di sicurezza

Categoria d'uso

CA 15: 24 Vca / 2A / CC 13: 24 Vcc / 2A (connettore maschio)
CA 15: 250 Vca / 3A / CC 13: 250 Vcc / 0,3 A (cavo)

secondo EN 60947-5-1

Contatti, terminazione
Connettore a 8 poli M12
o cavo a 9 conduttori con
lunghezza di 2 m o 5 m
Piedinatura dei connettori e dei cavi

caratteristiche elettriche GN 139.5

Tipo di cavo

9x0,34 mm², PVC H05VV-F, nero

secondo IEC 60332-1, K

Corrente di cortocircuito

1000 A

secondo EN 60947-5-1

Tensione di isolamento nominale

30 Vca / 36 Vcc (connettore maschio) / 250 Vca (cavo)

Protezione contro il cortocircuito

2 A, 500 V, tipo gG (connettore maschio) / 3 A, 500 V, tipo gG (cavo)

Temperatura ambiente

da -25 °C a + 80 °C

Grado di contaminazione, esterno

3

secondo EN 60947-5-1

Parametri di sicurezza

B10: 1 000 000, B10 d: 5 000 000,
B10 / B10 d: 20%

secondo EN ISO 13849-1

Approvazioni, conformità, applicabilità

Apparecchiature di manovra a bassa tensione
Dichiarazione CE
con certificazione EAC e UL

Marcatura CE Logo EAC Disegno cULus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Applicazioni di sicurezza

fino a SIL 3 / PL e

secondo EN ISO 13849-1

Altri dettagli e suggerimenti importanti sono riportati nelle istruzioni per l'uso accluse a ogni cerniera GN 139.5 o disponibili in formato PDF su Istruzioni per l'uso.

Il montaggio e la messa in funzione delle cerniere con interruttore di sicurezza devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato, nel rispetto delle informazioni riportate nelle istruzioni per l'uso, delle norme nazionali e internazionali e degli standard applicabili. Otto Ganter GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per informazioni mancanti o non corrette e per
le eventuali conseguenze.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
431,16
più IVA 81,92 €
lordo 513,08 €
In magazzino
Peso: 0,867 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 139.5-76-126-AGN 139.5-76-126-BGN 139.5-76-126-C