JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza Plastica, con connettore

Foto

GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica Tipo: CSK - Connettore sul retro (con cavo di 0,2 m)
ELESA original design

code: CFSW.
Tipo: CSK - Connettore sul retro (con cavo di 0,2 m)
GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica Tipo: CSK - Connettore sul retro (con cavo di 0,2 m) GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica Tipo: AS - Connettore in alto GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica Tipo: BS - Connettore in basso GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica Tipo: CS - Connettore sul retro
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere GN 239.6 con interruttori di sicurezza integrati sono progettate per monitorare porte e carter di macchine e impianti. L'apertura della porta attiva i contatti dell'interruttore che, a loro volta, interrompono un circuito di protezione tramite un contatto normalmente chiuso (NC) e segnalano contemporaneamente l'apertura della porta chiudendo un contatto (NO).

I contatti sono lenti ad apertura forzata, cioè si aprono quando vengono attivati e non presentano isteresi. L'angolo dei punti di commutazione è regolabile (vedere il diagramma della corsa dei contatti).

Insieme ai contatti integrati, le cerniere costituiscono un'unità compatta, inviolabile e facile da montare.

Ogni cerniera è accompagnata da istruzioni per l'uso con ulteriori informazioni tecniche.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica (Poliammide PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno e boccole di fissaggio
Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

RoHS

Accessorio

Piastre di montaggio GN 239.8
Cavi con connettore GN 330

Su richiesta

Cerniere con angolo di azionamento > 0°
Cerniere con altri contatti
Corpo di contenimento grigio, RAL 7040

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASConnettore in alto
BSConnettore in basso
CSConnettore sul retro
CSKConnettore sul retro (con cavo di 0,2 m)

N° identificativo

1Blocco di contatti con 2 NC / 2 NO
2Blocco di contatti con 3 NC / 1 NO
Mostra / Nascondi colonne
l1l2h1h2h3m1m2
60 +11102515124291

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Larghezza l1
Lunghezza l2
N° identificativo


Tipo




Caratteristiche meccaniche

Carico massimo

Informazioni senza fattore di sicurezza



Direzione del
carico

GN 239.6 Disegno 1 GN 239.6 Disegno 2 GN 239.6 Disegno 3

Esempi di calcolo
→ vedere Istruzioni per l’uso

F max.

2100 N

2800 N

1300 N

Fissaggio

dal lato anteriore, con viti a testa svasata o viti a testa cilindrica, ad es. DIN 7991 / DIN 912
dal retro, con viti o dadi a testa esagonale, ad es. DIN 933 / DIN 934

Coppia raccomandata

5 Nm (viti e dadi M6)

Tipo di protezione

IP67

secondo EN 60529

Principio di commutazione, apertura dei contatti

Contatti ad azione ritardata
ad accoppiamento di forza, normalmente chiusi

secondo IEC 60947-5-1, K

Materiale contatti

Lega d’argento Ag 999

Diagramma della corsa di funzionamento
(schema)

I punti di commutazione sono regolabili fino
a 4° in direzione di 0°.

Vedere istruzioni per l'uso

Schema Diagramma della corsa di commutazione GN 239.6

Frequenza massima di esercizio

1200 cicli di manovra / ora

secondo IEC 60947-5-1

Durata meccanica

106 cicli di manovra

secondo IEC 60947-5-1

Velocità di azionamento

min. 2°/secondo, max. 90°/secondo

Caratteristiche elettriche

Categoria d'uso

secondo IMQ

CC 13: 24 Vcc / 2 A (connettore)
CA 15: 400 Vca / 4 A (cavo di collegamento)
CC 13: 250 Vca / 0,3 A (cavo di collegamento)

secondo EN 60947-5-1
secondo EN 60947-5-2

secondo UL

Connettore - C 300 / Q 300: CA / CC Segnali di comando 24 V / 2 A circuito elettrico cat. 2
Cavo - C 300: 240 Vca / 0,75 A / Q 300: 250 Vcc / 0,27 A / corrente termica 2,5 A

Terminazione contatti
Connettore a 8 poli M12
o cavo di collegamento con lunghezza di 2 o 5 m

Assegnazione dei connettori e dei cavi

GN 239.6 Disegno 5

Tipo di cavo

UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22

Corrente di cortocircuito

1000 A

secondo IQM

Tensione di isolamento nominale

30 Vcc/Vca (connettore) e 400 CA (cavo di collegamento)

Protezione contro il cortocircuito

4 A, 500 V, tipo gG

Temperatura ambiente

da- 20 °C a + 80 °C

Grado di contaminazione, esterno

3

secondo EN 60947-5-1

Durata di utilizzo (TM)

20 anni

secondo EN ISO 13849-1

Numero di cicli (B10 d)

2.000.000

secondo EN 61820-2

Approvazioni, conformità, applicabilità

Apparecchiature di manovra a bassa tensione
Dichiarazione CE
IMQ: CA02.04800
UL: E 360222

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 6963cf6c-1952-41eb-9c91-1825b4e17ada 982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Applicazioni di sicurezza

fino a SIL 3 / PL e

secondo EN ISO 13849-1

Altri dettagli e suggerimenti importanti sono riportati nelle istruzioni per l'uso accluse a ogni cerniera GN 239.6 o disponibili in formato PDF su Istruzioni per l'uso.
Il montaggio e la messa in funzione delle cerniere con interruttore di sicurezza devono essere affidati a personale tecnico qualificato, nel rispetto delle informazioni riportate nelle istruzioni per l'uso, delle norme nazionali e internazionali e degli standard applicabili. Otto Ganter GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per lacune o errori nelle informazioni e per le eventuali conseguenze.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
106,06
più IVA 20,15 €
lordo 126,21 €
In magazzino
ELESA Code: 426619
Descrizione: CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B
Peso: 0,290 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 239.6-60-110-1-ASGN 239.6-60-110-2-ASGN 239.6-60-110-1-BSGN 239.6-60-110-2-BSGN 239.6-60-110-1-CSGN 239.6-60-110-2-CSGN 239.6-60-110-1-CSKGN 239.6-60-110-2-CSK