GN 20 Piedini di livellamento Acciaio INOX, con certificazione 3-A e DGUV, senza fori di montaggio, Hygienic Design

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 20 senza fori di montaggio sono conformi alla norma sanitaria 3-A 88-01 e alle linee guida di prova DGUV: pertanto sono adatti all’impiego in ambienti igienici.

La guarnizione inferiore protegge dallo sporco l'area sotto la pedana. A tal fine, sul piedino deve gravare il peso della macchina. L'anello di tenuta sopra la bussola di regolazione consente il fissaggio senza spazi morti. Grazie alla guarnizione raschiapolvere o all'anello di tenuta, i componenti mobili sono sigillati rispetto all'ambiente circostante.

La finitura di alta qualità impedisce allo sporco di aderire e semplifica la pulizia.

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono al carico verticale rispetto al piedino di livellamento. In condizioni d’impiego normali, i carichi di flessione o angolari non sono rari e comportano una riduzione della portata che deve essere tenuta in considerazione.

Specifiche

  • Albero di comando, bussola regolabile, pedana
    • Acciaio INOX AISI 304
    • Tornito

  • Guarnizioni, blu, conformi FDA
    • Anello di tenuta
      NBR, durezza 70 ±5 Shore A
    • Guarnizione raschiapolvere
      TPU, durezza 95±5 Shore A
    • Anello di tenuta per snodi
      H-NBR, durezza 85 ±5 Shore A
    • Guarnizione inferiore
      Silicone, durezza 85 ±5 Shore A

RoHS

Accessorio

Manicotti di copertura GN 20.1
Anelli di tenuta GN 7600
Guarnizioni raschiapolvere GN 7607

Nascondi disegno tecnico
GN 20 Piedini di livellamento, acciaio INOX, senza fori di montaggio, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza fori di montaggio
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3l2l3A/F1A/F2Carico statico in kN
(vedere informazioni)
60M 12175225251435171916
60M 16175225281935182230
80M 12175225251435171916
80M 16175225281935182230
80M 20185235322435242747
80M 24185235362935243067
100M 16175225281935182230
100M 20185235322435242747
100M 24185235362935243067
120M 16175225281935182230
120M 20185235322435242747
120M 24185235362935243067

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
l1
Tipo

Specifiche

Diametro piedino d1
Filettatura d2
l1
Tipo

Principi di progettazione per Hygienic Design

3-A Sanitary Standard, Inc.

  • associazione indipendente e senza scopo di lucro negli Stati Uniti
  • tre gruppi di interesse:
    organi amministrativi per la sanità pubblica, produttori di macchinari e alimenti
  • oltre 70 norme sanitarie
  • esame di progetti e processi, rilascio di certificati

1a9a2fe1-0747-459f-b422-952d928519bd

Concetto di tenuta

f1a57ba8-7973-4329-ba2e-94b4acda6d20

Guarnizioni

Per i componenti standard Hygienic Design, le guarnizioni hanno la funzione fondamentale di proteggere gli spazi morti, gli interstizi e le fessure dalla penetrazione di liquidi detergenti o residui di prodotto.
A tal fine è necessario mettere in tensione o comprimere le tenute e le guarnizioni raschiapolvere per garantire una tenuta affidabile e permanente nelle condizioni di installazione. Per la famiglia di prodotti Hygienic Design, gli spazi di installazione e le sezioni trasversali delle guarnizioni vengono calcolati e progettati con un software di simulazione, in modo da ottenere la compressione superficiale necessaria al momento dell'installazione e da non sottoporre il materiale della guarnizione a una pressione eccessiva.
È possibile distinguere tra guarnizioni fisse e mobili:
nella guarnizione fissa mostrata nei seguenti esempi di applicazione, la parte superiore è rivolta verso la superficie di montaggio (anello di tenuta) e la parte inferiore verso la superficie di contatto (guarnizione inferiore), in modo da ottenere la pressione necessaria attraverso il serraggio. È necessario assicurarsi che tutte le superfici a contatto con la guarnizione abbiano una finitura superficiale di almeno Ra 0,8 µm.
Le guarnizioni mobili sulla bussola regolabile (guarnizione raschiapolvere) e sullo snodo sferico (anello di tenuta per snodi) del piedino sono progettate per consentire la regolazione di altezza e angolazione. Anche in questo caso, lo spazio di installazione e la sezione della guarnizione garantiscono una tenuta priva di fessure e precaricata.
A seconda della versione e del tipo di impiego potrebbe essere necessario sostituire le guarnizioni in caso di danni o per la manutenzione preventiva. A tal fine, Ganter fornisce le relative guarnizioni come parti di ricambio oppure come componenti standard per i ricambi alla voce Anelli di tenuta GN 7600.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
76,08
più IVA 14,46 €
lordo 90,54 €
In magazzino
Peso: 0,660 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
GN 20-60-M12-175-AGN 20-60-M12-225-AGN 20-60-M16-175-AGN 20-60-M16-225-AGN 20-80-M12-175-AGN 20-80-M12-225-AGN 20-80-M16-175-AGN 20-80-M16-225-AGN 20-80-M20-185-AGN 20-80-M20-235-AGN 20-80-M24-185-AGN 20-80-M24-235-AGN 20-100-M16-175-AGN 20-100-M16-225-AGN 20-100-M20-185-AGN 20-100-M20-235-AGN 20-100-M24-185-AGN 20-100-M24-235-AGN 20-120-M16-175-AGN 20-120-M16-225-AGN 20-120-M20-185-AGN 20-120-M20-235-AGN 20-120-M24-185-AGN 20-120-M24-235-A