JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2370 Basi distanziali Acciaio INOX, per cerniere

Foto

GN 2370 Basi distanziali, acciaio INOX, per cerniere
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le tolleranze degli smussi, lamiere di spessori diversi o l'uso di guarnizioni potrebbero alterare la distanza delle superfici di montaggio delle cerniere su telai e sportelli.

Le basi distanziali GN 2370 sono accessori per diverse famiglie di cerniere, da utilizzare come spessori singoli o in combinazione per ottenere la posizione o la compensazione in altezza desiderate.

La tabella comprende diverse altezze di compensazione che è possibile ottenere utilizzando una o due basi distanziali.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304
Rettificato, finitura mattMT


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2370 Basi distanziali, acciaio INOX, per cerniere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l2sb1b2dl1m1m2Adatte per cerniere
con distanza tra i fori m2
GN 235; GN 337; GN 337.1
GN 437; GN 7231; GN 7233; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3
(Tipo A)


GN 437.1; GN 437.2
GN 437.3; GN 437.4
3011,53510,864301818-x--
4011,53514,57,55402525xx--
5011,53518106503030xxx-
6011,53521,512,58603636xxxx
Mostra / Nascondi colonne
Compensazione
altezza
Spessore base sCompensazione
altezza
Spessore base sCompensazione
altezza
Spessore base s
11-33-63 + 3
1,51,5-43 + 1-6,55 + 1,5
21 + 1-4,53 + 1,5-85 + 3
2,51 + 1,5-55-105 + 5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

l2
Larghezza s
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,53
più IVA 0,10 €
lordo 0,63 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098