JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 321.6 Volantini di sicurezza Alluminio, con cuscinetti a rullini

Foto

GN 321.6 Volantini di sicurezza, alluminio Tipo: D - Con impugnatura girevole
Tipo: D - Con impugnatura girevole
GN 321.6 Volantini di sicurezza, alluminio Tipo: D - Con impugnatura girevole GN 321.6 Volantini di sicurezza, alluminio Tipo: A - Senza impugnatura

Descrizione del prodotto

Informazioni

La calotta protegge il cuscinetto dalla polvere e dallo sporco e copre gli elementi di fissaggio come le rondelle svasate GN 184.

Il volantino è dotato di una scanalatura in cui si innestano i segmenti elastici della calotta di protezione per fissarla.

La calotta di protezione si innesta con una pressione manuale e si può estrarre inserendo un cacciavite in corrispondenza della rientranza.

I cuscinetti a rullini vengono ingrassati durante il montaggio, garantendo una buona lubrificazione permanente.

Specifiche

Corpo volantino
Alluminio

  • Corona tornita e lucidata

  • Superficie non lavorata
    Rivestimento con polveri
    nero, finitura testurizzata


Attacchi

  • Acciaio, temprato
  • Superfici di scorrimento levigate

Calottina
Plastica, grigio chiaro


Impugnature girevoli GN 598

  • Acciaio, rivestimento con polveri
    nero, finitura testurizzata
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 321.6 Volantini di sicurezza, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato con sede per chiavetta
d3d4d5d6
max.
bhl1l2l3rØ
Impugnatura
140K 12K 14K 162442402316,57455867,56123
160K 12K 14K 1624424023187455882,57126

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Tipo


Guida all'applicazione

Ai sensi delle norme antinfortunistiche, i volantini devono essere fissati agli alberi in modo da non ruotare insieme al gruppo di trasmissione della macchina. I volantini di sicurezza soddisfano i requisiti seguenti:

  • Quando non sono in funzione, la ruota è disinnestata. Con uno spostamento in direzione assiale (spingendo o tirando), due boccole dentate ingranano fra loro creando un accoppiamento geometrico tra la ruota e l'albero.

  • Dopo lo sblocco, la ruota si disinnesta automaticamente.

Di seguito sono elencate alcune indicazioni per le diverse versioni. Queste informazioni non sono vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non rappresentano una garanzia di corretto funzionamento. L'utente è tenuto in ogni caso a stabilire se i volantini di sicurezza sono adatti allo scopo e all'uso previsti.

Questi volantini sono un’evoluzione dei volantini di sicurezza con Attacchi GN 000.5 (con cuscinetto a rullini). Gli attacchi sono stati sviluppati appositamente per questo tipo di volantino e non sono quindi previsti per un uso generale. Sono inoltre destinati esclusivamente a essere innestati con un movimento di trazione.
Le avvertenze elencate ai precedenti punti 1. e/o 2. valgono anche in questo caso. Grazie alla loro struttura, in particolare alla calotta, questi volantini sono ben protetti dallo sporco.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
122,21
più IVA 23,22 €
lordo 145,43 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,720 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").