GN 327 Volantini di sicurezza Alluminio, flangia cuscinetto fissa

Volantini di sicurezza GN 327: Alluminio, flangia cuscinetto fissa
Tipo: A - Senza impugnatura

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I volantini di sicurezza GN 327 offrono la massima sicurezza antinfortunistica perché quando il volantino è disinnestato è montato su un componente fisso, la flangia del cuscinetto. La ruota è completamente separata dall'albero rotante.

La flangia del cuscinetto può anche accogliere il cuscinetto dell'albero tramite la boccola cuscinetto (n° identificativo 1). Questa boccola è un cuscinetto a secco (boccola DU). Normalmente l'albero ha un cuscinetto separato e la boccola serve a centrare la flangia del cuscinetto.

Se è presente un foro sul lato macchina, per il centraggio è anche possibile usare un anello (n° identificativo 2). In questo caso le boccole dei cuscinetti non sono necessarie e il riscaldamento dei cuscinetti dovuto all'attrito non si verifica.

Specifiche

  • Corpo volantino
    Alluminio
  • Mozzo lavorato
  • Corona
    • tornita su tutti i lati
    • Finitura lucidata a specchio

Attacchi
Acciaio

  • nitrurato
  • Superficie del cuscinetto rettificata o rivestita in PTFE
  • Flangia cuscinetto brunita

Impugnature girevoli GN 598
Plastica, resina fenolica (PF)

  • Nero, finitura lucida
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (per fissaggio assiale)

Nascondi disegno tecnico
GN 327 Volantini di sicurezza, flangia cuscinetto fissa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole

N° identificativo

1Con boccola cuscinetto
2Con anello di centraggio
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato con sede per chiavetta
bl1l2rØ
Impugnatura
160K 14K 16K 18K 20186682,57126
200K 14K 16K 18K 2020,56882,58926

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Tipo


N° identificativo


Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Tipo


N° identificativo


Dettagli mozzo con attacchi

43fe77fa-b845-4341-9af1-777f8dbb52a9
27aa632a-fb08-4c26-8739-5e5a0652b1e4

Istruzioni di montaggio

La boccola dell'albero e la puleggia del contralbero sono fornite come parti separate. Prima del montaggio, assicurarsi che la boccola dell'albero si possa spingere sull'albero senza resistenza.

Il funzionamento corretto è garantito solo se:

  • la boccola dell'albero e la superficie d'appoggio sono in piano tra loro
  • l'asse dell'albero è perpendicolare alla superficie d'appoggio sul lato macchina.

Versione con boccola cuscinetto (n° identificativo 1):

Spingere sull'albero il volantino e la boccola contemporaneamente, avvitare la flangia cuscinetto e fissare assialmente la boccola dell'albero con la puleggia del contralbero.

Versione con anello di centraggio (n° identificativo 2):

Il volantino si può avvitare immediatamente attraverso l'anello di centraggio sopra la flangia cuscinetto. Quindi spingere la boccola sull'albero e fissarla assialmente con la puleggia del contralbero.

Guida all'applicazione

Ai sensi delle norme antinfortunistiche, i volantini devono essere fissati agli alberi in modo da non ruotare insieme al gruppo di trasmissione della macchina. I volantini di sicurezza soddisfano i requisiti seguenti:

  • Quando non sono in funzione, la ruota è disinnestata. Con uno spostamento in direzione assiale (spingendo o tirando), due boccole dentate ingranano fra loro creando un accoppiamento geometrico tra la ruota e l'albero.

  • Dopo lo sblocco, la ruota si disinnesta automaticamente.

Seguono alcune linee guida per gli utilizzatori. Queste informazioni non sono vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non rappresentano una garanzia di corretto funzionamento. L'utente è tenuto in ogni caso a stabilire se i volantini di sicurezza sono adatti allo scopo e all'uso previsti.

I volantini di sicurezza descritti ai punti da 1 a 3 non richiedono interventi di fissaggio speciali sul lato macchina. È sufficiente inserirli a spinta sull'albero. Tuttavia, l'inevitabile attrito dei cuscinetti forma un collegamento tra l'albero e il volantino di cui occorre tener conto come specificato sopra.
Per le applicazioni con velocità di rotazione molto elevate, per garantire i massimi livelli di sicurezza sul lavoro e in caso di funzionamento continuo, il volantino di sicurezza con flangia cuscinetto fissa offre la migliore soluzione possibile. La configurazione separata dei cuscinetti non consente di applicare le indicazioni fornite per i tipi da 1 a 3.
Questo volantino di sicurezza è comunque più complesso e richiede di soddisfare una serie di requisiti sul lato macchina.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
217,78
più IVA 41,38 €
lordo 259,16 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 1,82 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 1,706 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 327-160-K14-A-1GN 327-160-K14-A-2GN 327-160-K14-D-1GN 327-160-K14-D-2GN 327-160-K16-A-1GN 327-160-K16-A-2GN 327-160-K16-D-1GN 327-160-K16-D-2GN 327-160-K18-A-1GN 327-160-K18-A-2GN 327-160-K18-D-1GN 327-160-K18-D-2GN 327-160-K20-A-1GN 327-160-K20-A-2GN 327-160-K20-D-1GN 327-160-K20-D-2GN 327-200-K14-A-1GN 327-200-K14-A-2GN 327-200-K14-D-1GN 327-200-K14-D-2GN 327-200-K16-A-1GN 327-200-K16-A-2GN 327-200-K16-D-1GN 327-200-K16-D-2GN 327-200-K18-A-1GN 327-200-K18-A-2GN 327-200-K18-D-1GN 327-200-K18-D-2GN 327-200-K20-A-1GN 327-200-K20-A-2GN 327-200-K20-D-1GN 327-200-K20-D-2