JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6321 Puntali di posizionamento / Perni di riferimento con testa

Foto

DIN 6321 Puntali di posizionamento / Perni di riferimento con testa Tipo: A - Bullone di supporto, basso	Tipo

Descrizione del prodotto

Informazioni

I puntali di posizionamento DIN 6321 vengono inseriti nei fori per il posizionamento, agevolati dal design appiattito (tipo C), per compensare le tolleranze nella distanza tra due fori. Un'altra applicazione di questa versione è il fissaggio di parti da posizionare in una sola direzione.

I tipi A e B possono essere utilizzati anche come superfici di appoggio, arresti o piedini.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Brunito

  • Tipo A:
    Con foro centrale nella parte inferiore

  • Tipo B / Tipo C:
    Con foro centrale su entrambi i lati

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 6321 Puntali di posizionamento / Perni di riferimento con testa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ABullone di supporto, basso Tipo
BPuntale di posizionamento, alto, cilindrico
CPuntale di posizionamento, alto, piano
Mostra / Nascondi colonne
d1 g6
Tipo A

Tipo B / C
h1 h9
Tipo A
h1 ± 0,1
Tipo B / C
d2 n6h2
Tipo B / C
Lunghezza ls ≈
Tipo C
6657124461
-8-10166691,6
1010610186692,5
-12-10186692,5
16168132288123,5
-20-1525129185
2525101525129185

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Diametro
Altezza h1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,76
più IVA 0,90 €
lordo 5,66 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 6321-6-5-ADIN 6321-6-7-BDIN 6321-6-7-CDIN 6321-6-12-BDIN 6321-6-12-CDIN 6321-8-10-BDIN 6321-8-10-CDIN 6321-8-16-BDIN 6321-8-16-CDIN 6321-10-6-ADIN 6321-10-10-BDIN 6321-10-10-CDIN 6321-10-18-BDIN 6321-10-18-CDIN 6321-12-10-BDIN 6321-12-10-CDIN 6321-12-18-BDIN 6321-12-18-CDIN 6321-16-8-ADIN 6321-16-13-BDIN 6321-16-13-CDIN 6321-16-22-BDIN 6321-16-22-CDIN 6321-20-15-BDIN 6321-20-15-CDIN 6321-20-25-BDIN 6321-20-25-CDIN 6321-25-10-ADIN 6321-25-15-BDIN 6321-25-15-CDIN 6321-25-25-BDIN 6321-25-25-C