JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 323.8 Volantini a disco per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3

Foto

GN 323.8 Volantini a disco, per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3 Tipo: R - Con impugnatura girevole
Tipo: R - Con impugnatura girevole
GN 323.8 Volantini a disco, per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3 Tipo: R - Con impugnatura girevole GN 323.8 Volantini a disco, per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3 Tipo: A - Senza impugnatura

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini GN 323.8 hanno un mozzo incassato per accogliere gli indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3.

Le dimensioni del mozzo (per il montaggio) corrispondono a quelle dei volantini a disco GN 323 e/o dei volantini secondo DIN 950.

Specifiche

Pressofusione di alluminio a gravità

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita su tutti i lati
  • Corpo ruota
    Rivestimento con polveri
    Nero, finitura testurizzata

Deviazione radiale e assiale della corona IT 12


Impugnature girevoli GN 798
Plastica, tecnopolimero
Nero, finitura matt


RoHS

Accessorio

Indicatori di posizione GN 000.8 (Movimento gravitazionale, indicazione analogica)
Indicatori di posizione GN 000.3 (Movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 323.8 Volantini a disco, per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato:

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta

Tipo

ASenza impugnatura
RCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3d4d5bl1l2l3Ø
Zylindergriff
GN 798
per indicatori di posizione
GN 000.8
Misura

GN 000.3
Misura
80102620,5561316483,51642-
100102820,5561417583,51842-
125123125,5761518614226060
160143629781820674246060
2001842337920,524754,5256060
25022483780232881,54,5256060

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Sequenza di installazione

  1. Installare il volantino sull'albero di comando e fissarlo con la vite di pressione senza testa o la sede per chiavetta/rondella svasata.

  2. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).

  3. Portare manualmente l'indicatore di posizione in posizione 0 prima di montarlo.

  4. Installare l'indicatore di posizione nella cavità del mozzo e fissarlo con una vite.
    Non eccedere nella coppia di serraggio per evitare di deformare il corpo di contenimento.

  5. Ruotare il volantino e verificare che la posizione iniziale dell'albero di comando sia allineata con la posizione 0 dei due indicatori (Indicatori di posizione GN 000.8 (Movimento gravitazionale, indicazione analogica)) o dell'indicatore e del contatore (Indicatori di posizione GN 000.3 (Movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica)).
    In caso contrario è necessario allentare la vite e regolare l'indicatore di posizione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
23,26
più IVA 4,42 €
lordo 27,68 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,49 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,202 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").