B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
A | Senza impugnatura |
R | Con impugnatura girevole |
d1 | d2 H7 Foro alesato | d3 | d4 | d5 | d6 | a | b | l1 | l2 ≈ | l3 | l4 | l5 | Ø Impugnatura GN 798 | per indicatori di posizione GN 000.9 Misura | GN 000.13 Misura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 20 | 20,5 | 6 | 56 | 19 | 13 | 22,5 | 55 | 3,5 | 11,5 | 13,6 | 16 | 42 | - |
100 | 10 | 20 | 20,5 | 6 | 56 | 19 | 14 | 22,5 | 63,5 | 3,5 | 11,5 | 13,6 | 18 | 42 | - |
125 | 12 | 32 | 22,5 | 6 | 76 | 28,5 | 15 | 22,5 | 65,5 | 4 | 12 | 13,1 | 22 | 60 | 60 |
160 | 14 | 32 | 25,5 | 6 | 78 | 28,5 | 18 | 23,5 | 71,5 | 4 | 13 | 12,1 | 24 | 60 | 60 |
Fissare l'indicatore di posizione con la vite a testa zigrinata, evitando di eccedere nella coppia di serraggio per evitare la deformazione del corpo di contenimento.
Se necessario, estrarre e regolare nuovamente l'indicatore di posizione. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa. Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0