W | Contatto di commutazione |
RG | Rosso/verde (bicolore) |
2 | Pulsante arrotondato |
K | Cavo |
KS | Connettore |
Lunghezza cavo l in metri Tipo di collegamento K | Tipo di collegamento KS | dTipo di collegamento K | Tipo di collegamento KS | A/F | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0.25 | 6 | 5 | 22 |
Pulsante Corrente di commutazione |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Categoria d'uso (pulsante) |
CA 15: 24 Vca / 1 A / CC 13: 24 Vcc / 0,7 A |
secondo IEC 60947-5-1 |
|||||||||
CA: 120 Vca / 5 A / CC: 12 Vcc / 1 A |
secondo UL 508 |
||||||||||
Tipo di collegamento</> Grado di protezione |
Connettore a 5 pin M12x1 con cavo in PUR 0,25 m IP 67 |
|
|||||||||
Coppia di serraggio |
min. 5 Nm / max. 12 Nm |
||||||||||
Foro di montaggio |
Ø 19 +0,3 / +0,1 |
||||||||||
Approvazioni, dichiarazioni di conformità |
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0