JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 339 Piedini di livellamento Acciaio, zincato, stelo filettato, non regolabili

Foto

GN 339 Piedini di livellamento, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: KR - Con protezione in plastica, antiscivolo

Descrizione del prodotto

Informazioni

I piedini di livellamento GN 339 sono utilizzati per applicazioni in cui non è necessario uno snodo tra il piedino e la vite di regolazione.

Per questo motivo offrono il vantaggio di un'altezza ridotta.

La calotta di protezione scorrevole e/o antiscivolo viene fissata saldamente nel piedino.

Specifiche

AcciaioST

  • Classe 5.8
  • Zincato, passivato blu

Protezioni in plastica:

  • Tipo KS
    Tecnopolimero (poliacetale POM)
    Bianco (naturale) RAL 9001
  • Tipo KR
    Elastomero (TPE)
    73 shore A ≈
    Nero

Dado esagonale ISO 4035
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 339 Piedini di livellamento, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KSCon protezione in plastica, non antiscivolo
KRCon protezione in plastica, antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3l4
Tipo KS

Tipo KR
A/FCarico statico
in kN
29M 630458510,436
29M 835558510,4413
36M 840659610,5413
36M 1045709610,5518

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,81
più IVA 0,91 €
lordo 5,72 €
In magazzino
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").