JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.4 Cerniere con interruttore Plastica, con connettore M12x1

Foto

GN 239.4 Cerniere con interruttore, con connettore Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra
Tipo: AS - Connettore in alto
ELESA original design

code: CFSQ,
Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra
Tipo: AS - Connettore in alto
GN 239.4 Cerniere con interruttore, con connettore Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra
Tipo: AS - Connettore in alto GN 239.4 Cerniere con interruttore, con connettore Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra
Tipo: CS - Connettore sul retro GN 239.4 Cerniere con interruttore, con connettore Identificativo: SR - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a destra
Tipo: AS - Connettore in alto GN 239.4 Cerniere con interruttore, con connettore Identificativo: SR - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a destra
Tipo: CS - Connettore sul retro
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere GN 239.4 con interruttore a due vie integrato sono adatte a rilevare lo stato di porte, sportelli e carter di macchine e attrezzature. L'apertura della porta attiva il contatto di commutazione, consentendo di rilevare elettricamente le variazioni di stato della porta in base al cablaggio dei contatti (NC o NO).

Le cerniere con interruttore a due vie integrato sono un'unità compatta, inviolabile e facile da installare, con da un corpo di contenimento saldato a ultrasuoni.

Ogni cerniera è accompagnata da istruzioni per l'uso e importanti informazioni tecniche.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Accessorio

Cavi con connettore GN 330 (A 4 poli, lunghezza 5 o 10 metri)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 239.4 Cerniere con interruttore, con connettore disegno

Opzioni articolo / Tabella

Identificativo

SLFori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra
SRFori alesati per vite a testa svasata, interruttore a destra

Tipo

ASConnettore in alto
CSConnettore sul retro
Mostra / Nascondi colonne
l1l2h1h2h3h4l3l4l5m1m2
70531681614,511051,522,54534

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Larghezza l1
Lunghezza l2
Identificativo


Tipo


Caratteristiche meccaniche

Carico massimo

Informazioni senza fattore di sicurezza



Direzione del
carico

GN 239.4 Disegno 1 GN 239.4 Disegno 2 GN 239.4 Disegno 3

Esempi di calcolo
→ vedere Istruzioni per l’uso

F max.

2100 N

2800 N

1300 N

Fissaggio

Tipi SL e SR con svasatura per viti a testa svasata, ad es. DIN 7991

GN 239.4 Disegno 4

Coppia raccomandata

5 Nm (viti M6)

Tipo di protezione

IP67

secondo EN 60529

Principio di commutazione, apertura dei contatti

Contatto di commutazione, con apertura positiva

secondo IEC 60947-5-1

Materiale contatti

Lega d’argento Ag 90 Ni 10

Diagramma della corsa di funzionamento
(schema)

I punti di commutazione sono fissi a 6°. Alla fine della durata utile possono arrivare a 9°.
→ vedere istruzioni per l'uso

GN 239.4 Disegno 5

Frequenza massima di esercizio

1200 cicli di manovra / ora

Durata meccanica

106 cicli di manovra

secondo IEC 60947-5-1

Velocità di azionamento

min. 2°/secondo, max. 90°/secondo

Caratteristiche elettriche e di sicurezza

Categoria d'uso

CC 13: 24 Vcc / 4 A o 127 Vcc / 0,3 A
CA 15: 220 Vcc / 4 A o 440 Vca / 3 A

secondo EN 60947-5-2
secondo EN 60947-5-1

Terminazione contatti
Connettore a 4 poli M12
o cavo di collegamento con lunghezza di 2 o 5 m
Assegnazione dei connettori e dei cavi

GN 239.4 Disegno 6

Tipo di cavo

UL/CSA STYLE 2587 3X AWG 22

Corrente di cortocircuito

1000 A

Tensione di isolamento nominale

250 V

Protezione contro il cortocircuito

6 A, 500 V, tipo gl

Temperatura ambiente

da- 20 °C a + 80 °C

Grado di contaminazione, esterno

3

Durata di utilizzo (TM)

20 anni

Numero di cicli (B10 d)

2.000.000

Approvazioni, conformità

Apparecchiature di manovra a bassa tensione

Dichiarazione CE

Marcatura CE

EN 60947-1-5 : 2003 + A1/2009

Altri dettagli e suggerimenti importanti sono riportati nelle istruzioni per l'uso accluse a ogni cerniera GN 239.4 o disponibili in formato PDF su Istruzioni per l'uso.
Il montaggio e la messa in funzione delle cerniere con interruttore devono essere affidati a personale tecnico qualificato, nel rispetto delle informazioni riportate nelle istruzioni per l'uso, delle norme nazionali e internazionali e degli standard applicabili. Otto Ganter GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per lacune o errori nelle informazioni e per le eventuali conseguenze.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
91,69
più IVA 17,42 €
lordo 109,11 €
In magazzino
ELESA Code: 427013
Descrizione: CFSQ.60-SH-6-C-A-S
Peso: 0,139 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 239.4-70-53-SL-ASGN 239.4-70-53-SR-ASGN 239.4-70-53-SL-CSGN 239.4-70-53-SR-CS