T1 | Con 1 pulsante |
T2 | Con 2 pulsanti |
K | Cavo |
l1 ±0,2 | l2 Tipo T1 | l2 Tipo T2 | l3 | a | b | d | h | t | Lunghezza cavo l4 :: in metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 158 | 181,5 | 105,5 | 10,2 | 33 | M 6 | 44 | 12 | 2 | 5 |
Pulsante Corrente di commutazione |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Categoria d'uso (pulsante) |
CA 15: 24 Vca / 1 A / CC 13: 24 Vcc / 0,7 A |
secondo IEC 60947-5-1 |
|||||||||
CA: 120 Vca / 5 A / CC: 12 Vcc / 1 A |
secondo UL 508 |
||||||||||
Tipo di collegamento Grado di protezione |
IP 67 |
||||||||||
Approvazioni, dichiarazioni di conformità |
I fori devono essere sbavati per evitare di danneggiare il cavo. |
|||||||||||
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0