JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 435 Maniglie a ponte per armadi Acciaio INOX, versione alta

Foto

GN 435 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, versione alta Oberfläche: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Oberfläche: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 435 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, versione alta Oberfläche: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 435 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, versione alta Oberfläche: GS - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 435, versione alta, sono realizzate a partire da profilati tondi curvati e sono destinate ad applicazioni la presa richiede un'altezza maggiore. Permettono ad esempio di afferrare o tenere la maniglia indossando guanti di sicurezza. Alcune misure sono inoltre conformi alla norma DIN EN 13856 relativamente all'accesso di gru.

Oltre alla funzione di maniglia possono essere usate anche come guida per tubi flessibili, supporto di fissaggio o similari.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303

  • finitura matt da sabbiaturaGS
  • Rivestimento con polveri
    finitura matt da sabbiaturaGS
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW

RoHS

Su richiesta

Altre dimensioni
Altri materiali
Altre finiture

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 435 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, versione alta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza±0,5hd2rt
min.
1212516020075110M 61412
1616020030085125M 61812

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
h
Oberfläche
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,36
più IVA 1,97 €
lordo 12,33 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,74 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,214 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 435-NI-12-125-75-GSGN 435-NI-12-125-75-SWGN 435-NI-12-160-75-GSGN 435-NI-12-160-75-SWGN 435-NI-12-200-75-GSGN 435-NI-12-200-75-SWGN 435-NI-12-125-110-GSGN 435-NI-12-125-110-SWGN 435-NI-12-160-110-GSGN 435-NI-12-160-110-SWGN 435-NI-12-200-110-GSGN 435-NI-12-200-110-SWGN 435-NI-16-160-85-GSGN 435-NI-16-160-85-SWGN 435-NI-16-200-85-GSGN 435-NI-16-200-85-SWGN 435-NI-16-300-85-GSGN 435-NI-16-300-85-SWGN 435-NI-16-160-125-GSGN 435-NI-16-160-125-SWGN 435-NI-16-200-125-GSGN 435-NI-16-200-125-SWGN 435-NI-16-300-125-GSGN 435-NI-16-300-125-SW