JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 526.1 Ghiere graduate per manopole di regolazione GN 526

Foto

GN 526.1 Ghiere graduate per GN 526 Tipo: A - Con freccia
ELESA original design
code: F.N/F.K/F.GS
Tipo: A - Con freccia
GN 526.1 Ghiere graduate per GN 526 Tipo: A - Con freccia GN 526.1 Ghiere graduate per GN 526 Tipo: B - Neutro GN 526.1 Ghiere graduate per GN 526 Tipo: S - Con scala 0-9, 40 e/o 100 graduazioni

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ghiere graduate GN 526.1 sono fornite separatamente, ovvero smontate, insieme a 3 rivetti.

Oltre alla scala standard (tipo S), le ghiere possono essere fornite con qualsiasi tipo di graduazione.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala consultare il layout delle manopole graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Freccia (tipo A)
e scala graduata (tipo S)
Nero, stampata


RoHS

Su richiesta

Graduazioni speciali, incise al laser
vedere "Come ordinare le graduazioni"

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 526.1 Ghiere graduate per GN 526 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon freccia
BNeutro
SCon scala 0-9, 40 e/o 100 graduazioni
Mostra / Nascondi colonne
d0
Ø manopola zigrinata
GN 526
d1l1l2sNumero di
tacche
Tipo S
32386320,840
4250739140
48558431100
52639481100
637813571100

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Tipo



"Come ordinare" - Graduazioni

MD164_SB-15361-1

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,46
più IVA 0,66 €
lordo 4,12 €
In magazzino
ELESA Code: 29004
Descrizione: F.32 K
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090