GN 726.2 Manopole di regolazione Alluminio, con ghiera graduata

Manopole di regolazione GN 726.2: Alluminio, con ghiera graduata
Tipo: S - Con scala 0...9, 20 graduazioni
N° identificativo: 2 - Con collare

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La calotta grigio chiaro delle manopole di regolazione GN 726.2 protegge i componenti di fissaggio e l'estremità dell'albero. La calotta si presta anche per un logo o altri simboli.

La versione con collare consente una semplice regolazione dei tipi con scala graduata o freccia.

Oltre alla scala standard (tipo S), le manopole di regolazione possono essere fornite con qualsiasi tipo di graduazione.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala consultare il layout delle manopole graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".

Specifiche

Manopola
Alluminio
Anodizzato, nero


Ghiera graduata

  • Plastica, nero
  • Inserita a pressione
  • Freccia per tipo A
    bianco, incisa a laser
  • Scala graduata per tipo S
    bianco, incisa a laser

Calottina coprimozzo
Plastica, grigio chiaro


Collare / dado esagonale
Ottone


Vite senza testa DIN 916
Acciaio INOX
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Accessorio

Gruppi di bloccaggio GN 826 (for Adjustable Spindles)

Su richiesta

  • Graduazioni speciali
    (vedere "Come ordinare le graduazioni")
Nascondi disegno tecnico
GN 726.2 Manopole di regolazione, alluminio, con ghiera graduata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon freccia
BNeutro, senza indicatore o scala graduata
SCon scala 0...9, 20 graduazioni

N° identificativo

1Con vite senza testa
2Con collare
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato
d3
Collare
d4d5d6d7h1h2h3h4Lunghezza lt
22B 5--1614M 427,522164,3812,5-
27B 6-Z 62018M 433,526204,391414
34B 6B 8Z 82523M 54130244,2101517
42B 8B 10Z 103230M 55034284111620

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2 (n° id. 1)
Foro alesato d3 (n° id. 2)
Tipo



N° identificativo


Diametro esterno d1
Foro alesato d2 (n° id. 1)
Foro alesato d3 (n° id. 2)
Tipo



N° identificativo


"Come ordinare" - Graduazioni

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,17
più IVA 1,74 €
lordo 10,91 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 726.2-22-B5-A-1GN 726.2-22-B5-B-1GN 726.2-22-B5-S-1GN 726.2-27-Z6-A-2GN 726.2-27-Z6-B-2GN 726.2-27-Z6-S-2GN 726.2-27-B6-A-1GN 726.2-27-B6-B-1GN 726.2-27-B6-S-1GN 726.2-34-Z8-A-2GN 726.2-34-Z8-B-2GN 726.2-34-Z8-S-2GN 726.2-34-B6-A-1GN 726.2-34-B6-B-1GN 726.2-34-B6-S-1GN 726.2-34-B8-A-1GN 726.2-34-B8-B-1GN 726.2-34-B8-S-1GN 726.2-42-Z10-A-2GN 726.2-42-Z10-B-2GN 726.2-42-Z10-S-2GN 726.2-42-B8-A-1GN 726.2-42-B8-B-1GN 726.2-42-B8-S-1GN 726.2-42-B10-A-1GN 726.2-42-B10-B-1GN 726.2-42-B10-S-1