JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 526 Manopole di regolazione Plastica

Foto

GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
ELESA original design
code: IZN.381
Color cover: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DGN - Verde, RAL 6017, finitura mat GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat GN 526 Manopole di regolazione, plastica Color cover: DSW - nero, RAL 9005, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

La calotta grigio chiaro delle manopole di regolazione GN 526 protegge i componenti di fissaggio e l'estremità dell'albero. Può anche accogliere un logo o altri simboli.

Si monta con una semplice pressione manuale. Per rimuoverla, far scorrere il dito premendo leggermente lungo il bordo.

Specifiche

  • Plastica, poliammide
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Resistente a temperature fino a 130 °C
    • Nero, finitura lucida

  • Boccola
    Acciaio, brunito

  • Calotta
    Plastica, grigio chiaro

RoHS

Accessorio

Ghiere graduate GN 526.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 526 Manopole di regolazione, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Nominal
dimension

Actual
dimension
d2 H7
Foro alesato
d3d4d5d6d7d8
P.C.D. Ø
l1l2l3l4l5r
3232B 6--1519,521,5M 4-1926,55166,59-
4242B 8--1829,531M 5-2832717,511,510,5-
4848B 8--223334,5M 5331,635,58228,51414
5252B 10B 12-2237,539M 5436,238,58,5221213,515,5
6363,5B 10B 12B 14264850,5M 6645,444,5113010,51619

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Color cover
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,30
più IVA 1,01 €
lordo 6,31 €
In magazzino
Peso: 0,031 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 526-32-B6-DSWGN 526-32-B6-DORGN 526-32-B6-DGRGN 526-32-B6-DGBGN 526-32-B6-DBLGN 526-32-B6-DRTGN 526-32-B6-DGNGN 526-42-B8-DSWGN 526-42-B8-DORGN 526-42-B8-DGRGN 526-42-B8-DGBGN 526-42-B8-DBLGN 526-42-B8-DRTGN 526-42-B8-DGNGN 526-48-B8-DSWGN 526-48-B8-DORGN 526-48-B8-DGRGN 526-48-B8-DGBGN 526-48-B8-DBLGN 526-48-B8-DRTGN 526-48-B8-DGNGN 526-52-B10-DSWGN 526-52-B10-DORGN 526-52-B10-DGRGN 526-52-B10-DGBGN 526-52-B10-DBLGN 526-52-B10-DRTGN 526-52-B10-DGNGN 526-52-B12-DSWGN 526-52-B12-DORGN 526-52-B12-DGRGN 526-52-B12-DGBGN 526-52-B12-DBLGN 526-52-B12-DRTGN 526-52-B12-DGNGN 526-63-B10-DSWGN 526-63-B10-DORGN 526-63-B10-DGRGN 526-63-B10-DGBGN 526-63-B10-DBLGN 526-63-B10-DRTGN 526-63-B10-DGNGN 526-63-B12-DSWGN 526-63-B12-DORGN 526-63-B12-DGRGN 526-63-B12-DGBGN 526-63-B12-DBLGN 526-63-B12-DRTGN 526-63-B12-DGNGN 526-63-B14-DSWGN 526-63-B14-DORGN 526-63-B14-DGRGN 526-63-B14-DGBGN 526-63-B14-DBLGN 526-63-B14-DRTGN 526-63-B14-DGN