JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.4 Maniglie a ponte per armadi Plastica

Foto

GN 528.4 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
ELESA original design
code: M.543-p
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 528.4 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 528.4 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt

Descrizione del prodotto

Specifiche

PlasticaPA
Tecnopolimero (poliammide)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR

Perno filettato
Acciaio, zincato


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 528.4 Maniglie a ponte per armadi, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1dbhl2l3l4s
117 ±0,5M 62538134102167,5
179 ±1M 82851200160169

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Lunghezza l1
Filettatura d
Colore
OR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,23
più IVA 0,80 €
lordo 5,03 €
In magazzino
ELESA Code: 37293
Descrizione: M.543/140 P-M6x16-C9
Peso: 0,056 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000