JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.1 Maniglie a ponte per armadi Plastica

Foto

GN 528.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt
Original design
code: M.543 / M.543 N
Materiale: PA - Plastica
Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt
GN 528.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt GN 528.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 528.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PP - Plastica
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 528.1 del tipo PP (polipropilene) offrono proprietà meccaniche e termiche meno vantaggiose rispetto alla PA (poliammide), ma sono meno costose e comunque idonee per numerose applicazioni.

Specifiche

Maniglia

  • PlasticaPA, poliammide
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
    • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
    • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR
  • PlasticaPP, polipropilene
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
    • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW

Boccola filettata
Ottone


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 528.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1dMateriale / colore
PA

PP
bhl2l3st
min.
94 -1M 6SWOR-213610779610
105 ±0,5M 5SWOR-233712090710
105 ±0,5M 6SWOR-233712090710
117 ±0,5M 6SWORSW25381341027,512
117 ±0,5M 8SWOR-25381341027,512
132 ±0,5M 8SWOR-2645150116813
179 ±1M 8SWOR-2851200160913
179 ±1M 10SWOR-2851200160913

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


Lunghezza l1
Filettatura d
Colore
OR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,94
più IVA 0,75 €
lordo 4,69 €
In magazzino
ELESA Code: 37284
Descrizione: M.543/110 B-M6-C2
Peso: 0,031 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 528.1-PA-94-M6-SWGN 528.1-PA-94-M6-ORGN 528.1-PA-105-M5-SWGN 528.1-PA-105-M5-ORGN 528.1-PA-105-M6-SWGN 528.1-PA-105-M6-ORGN 528.1-PP-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-ORGN 528.1-PA-117-M8-SWGN 528.1-PA-117-M8-ORGN 528.1-PA-132-M8-SWGN 528.1-PA-132-M8-ORGN 528.1-PA-179-M8-SWGN 528.1-PA-179-M8-ORGN 528.1-PA-179-M10-SWGN 528.1-PA-179-M10-OR