GN 552.6 Tappi di sfiato ATEX Plastica

GN 552.6 Tappi di sfiato ATEX, plastica Tipo: A - Senza astina di livello
ELESA original design
code: SFP-EX / SFP+a-EX
Tipo: A - Senza astina di livello
ATEX

Famiglia di prodotti ATEX

Le parti standard ATEX sono state sviluppate per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione negli impianti idraulici o nella costruzione di ingranaggi. Ogni prodotto è corredato da documentazione che rimanda alla direttiva europea sulla protezione dalle esplosioni (ATEX)

  • soprattutto per le zone a rischio di esplosione
Mostra tutti i prodotti ATEX

Descrizione del prodotto

I tappi di sfiato ATEX GN 552.6 sono adatti all'uso in ambienti a rischio di esplosione. Sono conformi alla direttiva (ATEX) 2014/34/UE.

Le marcature MAX-MIN possono facilmente essere applicate sui due lati piatti dell'astina di livello (vedere GN 109).

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono incluse nella dotazione di ogni tappo di sfiato.

Per il funzionamento e i criteri operativi dei tappi di sfiato vedere GN 552.

Specifiche

Parte superiore (calotta)
Plastica (Poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • giallo, RAL 1021, finitura mattGBGB

Parte inferiore (parte filettata)
Plastica (Poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Filtro aria in PU espanso (poliuretano)
Filtrazione 40 µm


Astina di livello
Acciaio, fosfatato


RoHS

Accessorio

Bussole per saldatura GN 7490

Su richiesta

Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali
vedere GN 109

Nascondi disegno tecnico
GN 552.6 Tappi di sfiato ATEX, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
B*Con astina di livello

N° identificativo

1Con paraspruzzi, senza filtro
2Con paraspruzzi, con filtro in PU
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4l1l2l3
31G 3/810309,529188
31G 1/212309,529188
42G 3/4184111,535,5184
* non disponibili a magazzino, è necessario un quantitativo d'ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Tipo


N° identificativo


Colore
GB
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Tipo


N° identificativo


Colore
GB

GN 109 Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali (ordine speciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Per gli articoli con astina di livello sopra indicati sono disponibili marcature di livello e lunghezze speciali GN 109. L'astina di livello viene accorciata alla lunghezza di l1 e le tacche di marcatura vengono fresate a l2 o l3 per renderle facilmente visibili. La lunghezza massima l1 è indicata nella norma appropriata. Le lunghezze da l1 a l3 indicate si riferiscono alla superficie di contatto senza guarnizione, tenendo conto di una tolleranza di ±1 mm. Per le applicazioni critiche e a seconda della norma è necessario prendere in considerazione una guarnizione con uno spessore fino a 2 mm.
Su richiesta è possibile applicare più di 2 tacche fornendo maggiori dettagli sulla posizione
(l4 ... lx). Inoltre, testi come MAX / MIN possono essere incisi al laser in aggiunta o al posto delle tacche, inviando il modello
desiderato.

Le marcature di livello / lunghezze speciali GN 109 devono essere ordinate come articolo separato alla fase 1 del carrello, sotto la nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,63
più IVA 1,83 €
lordo 11,46 €
In magazzino
ELESA Code: 53841-R-EX
Descrizione: SFP.30-3/8-EX
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...