GN 552.1 Tappi di sfiato con disco di tenuta

GN 552.1 Tappi di sfiato con disco di tenuta, plastica
ELESA Original design
code: SFV.

Descrizione del prodotto

I tappi di sfiato GN 552.1 con disco di tenuta sfiatano il serbatoio al raggiungimento di una pressione inferiore rispettivamente di 10 o 100 mbar.

Il disco di tenuta impedisce la contaminazione dell'olio dall'esterno (polvere), il filtro dell'aria non è quindi necessario.

In questo modo si garantisce anche che l'olio non possa fuoriuscire verso l'esterno, né a causa di un'eccessiva agitazione nel serbatoio né durante il trasporto.

Specifiche

Plastica

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Parte superiore (calotta)
    arancione, RAL 2004
  • Parte inferiore (parte filettata)
    Nero
  • Disco di tenuta, nero

O-ring / Guarnizione
Gomma NBR (Perbunan®)


Molla di compressione
Acciaio INOX


RoHS

Su richiesta

Tappi di sfiato con altre pressioni di apertura

Nascondi disegno tecnico
GN 552.1 Tappi di sfiato con disco di tenuta, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d2Pressione di apertura
in mbar ±20 %
d3d4l1l2
31G 1/4--101008301030
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,51010010301030
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,51010010301030
42G 3/4--1010016411237
42G 1--1010016411237

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Pressione di apertura
Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Pressione di apertura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,11
più IVA 0,78 €
lordo 4,89 €
In magazzino
ELESA Code: 54651
Descrizione: SFV.1/4-10MB
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...