GN 552 Tappi di sfiato Plastica

GN 552 Tappi di sfiato, plastica Tipo: A - Senza astina di livello
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Tipo: A - Senza astina di livello

Descrizione del prodotto

Per il funzionamento e i criteri operativi dei tappi di sfiato GN 552 vedere descrizione del funzionamento.

Le marcature MAX-MIN possono essere facilmente applicate ai lati piani dell'astina di livello (vedere GN 109).

Il tipo con astina di livello (tipo B) è disponibile solo per la codifica 0, 1 e 2, come segue:
Misura 31 - tutte le filettature
Misura 42 - solo G 3/4 e 1
Misura 57 - solo G 1 1/4 e G 1 1/2

Specifiche

Plastica

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Parte superiore (calotta)
    Arancione RAL 2004
  • Parte inferiore (parte filettata)
    Nero

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Filtro dell'aria in rete metallica

  • Zincato
  • Filtrazione da 50 a 60 µm

Filtro aria in PU espanso (poliuretano)

  • Filtrazione 40 µm
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Astina di livello
Acciaio, fosfatato


RoHS

Su richiesta

Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali
vedere GN 109

Nascondi disegno tecnico
GN 552 Tappi di sfiato, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
B*Con astina di livello

N° identificativo

0Con paraspruzzi, con filtro in rete metallica
1Con paraspruzzi, senza filtro
2Con paraspruzzi, con filtro in PU
3Senza paraspruzzi, senza filtro
4Senza paraspruzzi, con filtro in PU
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4l1l2l3
31G 1/4--8309,529,5188
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,510309,529,5188
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,512309,529,5188
42G 3/8--104111,536,5-
42G 1/2--124111,536,5-
42G 3/4--184111,536,5184
42G 1--184111,536,5184
57G 3/4--18561442-
57G 1--23561442-
57G 1 1/4--28561642184
57G 1 1/2--28561642184

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo


N° identificativo





Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo


N° identificativo





Descrizione del funzionamento

Disegno Descrizione del funzionamento GN 552

I tappi di sfiato GN 552 vengono utilizzati nei serbatoi dell’olio che devono essere ventilati.

Se l'olio viene agitato, ad esempio da un ingranaggio che gira in un bagno d'olio o in una coppa dell'olio, potrebbe fuoriuscire. Con paraspruzzi adeguatamente allineati e sagomati (vedere disegno schematico), questi tappi di sfiato impediscono la fuoriuscita dell'olio senza interrompere sostanzialmente il processo di ventilazione/sfiato (compensazione della pressione).

I paraspruzzi possono essere tralasciati se la loro funzione non è più necessaria o se si desidera una portata d'aria maggiore (codifica 3 e 4).

Il filtro viene utilizzato per proteggere l'olio da contaminazioni esterne (polvere). Il filtro è montato dietro i paraspruzzi per garantire che non entri in contatto con l'olio con conseguente saturazione per effetto capillare.

Per una portata d'aria molto elevata (il livello del serbatoio dell'olio cambia rapidamente), utilizzare Tappi di sfiato GN 663.

Disegno Portata aria GN 552 Disegno Portata aria 1 GN 552

Portata d'aria [l/min] in funzione della differenza
di pressione Δp [mbar] contenitore / spazio esterno
con filtro (40 µm): Caratteristica tratteggiata
senza filtro: Caratteristica normale
Tipo senza paraspruzzi
(Codifica 3 e 4)

Portata d'aria [l/min] in funzione della differenza
di pressione Δp [mbar] contenitore / spazio esterno
con filtro (40 µm): Caratteristica tratteggiata
senza filtro: Caratteristica normale
Tipo con paraspruzzi
(Codifica 0, 1 e 2)

GN 109 Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali (ordine speciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Per gli articoli con astina di livello sopra indicati sono disponibili marcature di livello e lunghezze speciali GN 109. L'astina di livello viene accorciata alla lunghezza di l1 e le tacche di marcatura vengono fresate a l2 o l3 per renderle facilmente visibili. La lunghezza massima l1 è indicata nella norma appropriata. Le lunghezze da l1 a l3 indicate si riferiscono alla superficie di contatto senza guarnizione, tenendo conto di una tolleranza di ±1 mm. Per le applicazioni critiche e a seconda della norma è necessario prendere in considerazione una guarnizione con uno spessore fino a 2 mm.
Su richiesta è possibile applicare più di 2 tacche fornendo maggiori dettagli sulla posizione
(l4 ... lx). Inoltre, testi come MAX / MIN possono essere incisi al laser in aggiunta o al posto delle tacche, inviando il modello
desiderato.

Le marcature di livello / lunghezze speciali GN 109 devono essere ordinate come articolo separato alla fase 1 del carrello, sotto la nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,92
più IVA 0,74 €
lordo 4,66 €
In magazzino
ELESA Code: 53937
Descrizione: SFP.30-1/4+F
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 552-31-G1/4-A-0GN 552-31-G1/4-A-1GN 552-31-G1/4-A-2GN 552-31-G1/4-A-3GN 552-31-G1/4-A-4GN 552-31-G1/4-B-0GN 552-31-G1/4-B-1GN 552-31-G1/4-B-2GN 552-31-G3/8-A-0GN 552-31-G3/8-A-1GN 552-31-G3/8-A-2GN 552-31-G3/8-A-3GN 552-31-G3/8-A-4GN 552-31-G3/8-B-0GN 552-31-G3/8-B-1GN 552-31-G3/8-B-2GN 552-31-M16x1,5-A-0GN 552-31-M16x1,5-A-1GN 552-31-M16x1,5-A-2GN 552-31-M16x1,5-A-3GN 552-31-M16x1,5-A-4GN 552-31-M16x1,5-B-0GN 552-31-M16x1,5-B-1GN 552-31-M16x1,5-B-2GN 552-31-M18x1,5-A-0GN 552-31-M18x1,5-A-1GN 552-31-M18x1,5-A-2GN 552-31-M18x1,5-A-3GN 552-31-M18x1,5-A-4GN 552-31-M18x1,5-B-0GN 552-31-M18x1,5-B-1GN 552-31-M18x1,5-B-2GN 552-31-G1/2-A-0GN 552-31-G1/2-A-1GN 552-31-G1/2-A-2GN 552-31-G1/2-A-3GN 552-31-G1/2-A-4GN 552-31-G1/2-B-0GN 552-31-G1/2-B-1GN 552-31-G1/2-B-2GN 552-31-M20x1,5-A-0GN 552-31-M20x1,5-A-1GN 552-31-M20x1,5-A-2GN 552-31-M20x1,5-A-3GN 552-31-M20x1,5-A-4GN 552-31-M20x1,5-B-0GN 552-31-M20x1,5-B-1GN 552-31-M20x1,5-B-2GN 552-31-M22x1,5-A-0GN 552-31-M22x1,5-A-1GN 552-31-M22x1,5-A-2GN 552-31-M22x1,5-A-3GN 552-31-M22x1,5-A-4GN 552-31-M22x1,5-B-0GN 552-31-M22x1,5-B-1GN 552-31-M22x1,5-B-2GN 552-42-G3/8-A-0GN 552-42-G3/8-A-1GN 552-42-G3/8-A-2GN 552-42-G3/8-A-3GN 552-42-G3/8-A-4GN 552-42-G1/2-A-0GN 552-42-G1/2-A-1GN 552-42-G1/2-A-2GN 552-42-G1/2-A-3GN 552-42-G1/2-A-4GN 552-42-G3/4-A-0GN 552-42-G3/4-A-1GN 552-42-G3/4-A-2GN 552-42-G3/4-A-3GN 552-42-G3/4-A-4GN 552-42-G3/4-B-0GN 552-42-G3/4-B-1GN 552-42-G3/4-B-2GN 552-42-G1-A-0GN 552-42-G1-A-1GN 552-42-G1-A-2GN 552-42-G1-A-3GN 552-42-G1-A-4GN 552-42-G1-B-0GN 552-42-G1-B-1GN 552-42-G1-B-2GN 552-57-G3/4-A-0GN 552-57-G3/4-A-1GN 552-57-G3/4-A-2GN 552-57-G3/4-A-3GN 552-57-G3/4-A-4GN 552-57-G1-A-0GN 552-57-G1-A-1GN 552-57-G1-A-2GN 552-57-G1-A-3GN 552-57-G1-A-4GN 552-57-G11/4-A-0GN 552-57-G11/4-A-1GN 552-57-G11/4-A-2GN 552-57-G11/4-A-3GN 552-57-G11/4-A-4GN 552-57-G11/4-B-0GN 552-57-G11/4-B-1GN 552-57-G11/4-B-2GN 552-57-G11/2-A-0GN 552-57-G11/2-A-1GN 552-57-G11/2-A-2GN 552-57-G11/2-A-3GN 552-57-G11/2-A-4GN 552-57-G11/2-B-0GN 552-57-G11/2-B-1

Anche questo potrebbe interessarti...