JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 564 Maniglie a ponte per armadi con rivestimento elastico in TPU, acciaio INOX/alluminio

Foto

GN 564 Maniglie a ponte per armadi, con rivestimento elastico in TPU, acciaio INOX/alluminio
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il rivestimento antiurto della maniglia a ponte per armadi GN 564 in poliuretano termoplastico (TPU) garantisce la protezione contro le lesioni, mentre la sua forma ellittica conferisce una buona tenuta.

L'anima in acciaio INOX e alluminio conferisce alla maniglia un'elevata resistenza di base.

Specifiche

Rivestimento protettivo
Poliuretano termoplastico (TPU)

  • nero, finitura matt testurizzata
  • Elastico, 65±5 Shore A
  • Temperatura di esercizio fino a 70 °C
  • Resistente all'abrasione
  • Isolante
  • Resistente alle intemperie

Anima maniglia

  • Acciaio INOX AISI 303
    Tonda (per misura b = 25)
  • Alluminio
    Ellittica (per misura b = 35)

RoHS

Su richiesta

Altri colori

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 564 Maniglie a ponte per armadi, con rivestimento elastico in TPU, acciaio INOX/alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bLunghezza±0,25ad1d2hrt
min.
2511216M 61050510
2512816M 61054710
2516016M 61054910
2519216M 61054910
3516025M 8176812,512
3519225M 8176812,512
3530025M 8176812,512

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia b
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,30
più IVA 2,15 €
lordo 13,45 €
In magazzino
Peso: 0,154 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 564-25-112GN 564-25-128GN 564-25-160GN 564-25-192GN 564-35-160GN 564-35-192GN 564-35-300