JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi Stainless Steel

Foto

GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: GP - Finitura lucida, metallizzata brillante GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 565.5 si distinguono per la loro rigidità e la forma ergonomica.

Sono realizzate in profilato curvato. Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304

  • finitura matt da sabbiaturaGS
  • Finitura lucida, metallizzata brillanteGP
    (solo tipo A)

RoHS

Accessorio

Kit di fissaggio GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal retro (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
bLunghezza l
Tipo A
finitura matt da sabbiatura GS

Tipo A
finitura lucida GP

Tipo B
finitura matt da sabbiatura GS
ad1d2h1h2rt1
min.
t2
2011211211213M 65,44913,513105,5
2012812812813M 65,45113,513105,5
2016016016013M 65,45113,513105,5
20200200-13M 6-51-1310-
20250--13M 6-51-1310-
20300--13M 6-51-1310-
20400--13M 6-51-1310-
2612812812817M 86,4571119126
2616016016017M 86,4571119126
2620020020017M 86,4571119126
26300--17M 8-57-1912-
26400--17M 8-57-1912-
26500--17M 8-57-1912-

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia b
Lunghezza l (tipo A, GS)
Lunghezza I (tipo A, GP)
Lunghezza I (tipo B, GS)
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,28
più IVA 3,47 €
lordo 21,75 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,41 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,304 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 565.5-20-112-A-GSGN 565.5-20-112-A-GPGN 565.5-20-112-B-GSGN 565.5-20-128-A-GSGN 565.5-20-128-A-GPGN 565.5-20-128-B-GSGN 565.5-20-160-A-GSGN 565.5-20-160-A-GPGN 565.5-20-160-B-GSGN 565.5-20-200-A-GSGN 565.5-20-200-A-GPGN 565.5-20-250-A-GSGN 565.5-20-300-A-GSGN 565.5-20-400-A-GSGN 565.5-26-128-A-GSGN 565.5-26-128-A-GPGN 565.5-26-128-B-GSGN 565.5-26-160-A-GSGN 565.5-26-160-A-GPGN 565.5-26-160-B-GSGN 565.5-26-200-A-GSGN 565.5-26-200-A-GPGN 565.5-26-200-B-GSGN 565.5-26-300-A-GSGN 565.5-26-400-A-GSGN 565.5-26-500-A-GS