JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi Alluminio

Foto

GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore (solo per b<sub>1</sub> = 26)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore (solo per b<sub>1</sub> = 26)
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte inclinate per armadi GN 565.2 sono realizzate in profilato di alluminio curvato. Si distinguono per la loro rigidità e la forma ergonomica.

La superficie di contatto angolata consente un accesso migliore anche in spazi ristretti come gli angoli.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Per il tipo B, le viti a testa bombata con cava esagonale, i dadi esagonali e le rondelle sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Maniglia
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Anodizzato, colore naturaleELEL
  • Piano, burattatoBLBL

Kit di fissaggio per tipo B
Acciaio, zincato, passivato blu

  • Viti a testa bombata con cava esagonale ISO 7380-M6-25
  • Dadi esagonali ISO 4032-M6
  • Rondelle DIN 125

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore (solo per b1 = 26)
Mostra / Nascondi colonne
b1Lunghezza±0,25ab2b3b4b5 +1d1d2h1h2rt
min.
201121324325013,5M 6-32481310
201281324325013,5M 6-32481310
261281732345718M 8M 634541712
261601732345718M 8M 634541712

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia b1
Lunghezza l
Tipo


Finitura
BL
EL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,60
più IVA 1,44 €
lordo 9,04 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,23 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,102 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 565.2-20-112-A-SWGN 565.2-20-112-A-SRGN 565.2-20-112-A-ELGN 565.2-20-112-A-BLGN 565.2-20-128-A-SWGN 565.2-20-128-A-SRGN 565.2-20-128-A-ELGN 565.2-20-128-A-BLGN 565.2-26-128-A-SWGN 565.2-26-128-A-SRGN 565.2-26-128-A-ELGN 565.2-26-128-A-BLGN 565.2-26-128-B-SWGN 565.2-26-128-B-SRGN 565.2-26-128-B-ELGN 565.2-26-128-B-BLGN 565.2-26-160-A-SWGN 565.2-26-160-A-SRGN 565.2-26-160-A-ELGN 565.2-26-160-A-BLGN 565.2-26-160-B-SWGN 565.2-26-160-B-SRGN 565.2-26-160-B-ELGN 565.2-26-160-B-BL