d1 | Lunghezza l | d2 | e | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | k1 | k2 | k3 | k4 | c | s | Coppia di serraggio in Nm | Carico nominale in t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 | 18 | 4,8 | 40 | 129 | 116 | 75 | 41 | 49 | 12 | 53 | 25 | 82 | 18 | 36 | 10 | 0.63 |
M 16 | 24 | 7,4 | 46 | 166 | 146 | 97 | 49 | 63 | 16 | 73 | 32 | 105 | 25 | 41 | 30 | 1.50 |
M 20 | 30 | 9,6 | 61 | 215 | 187 | 126 | 61 | 78 | 20 | 95 | 42 | 136 | 30 | 55 | 70 | 2.50 |
M 24 | 36 | 12,1 | 78 | 263 | 227 | 150 | 77 | 96 | 26 | 118 | 52 | 163 | 35 | 70 | 150 | 4.00 |
M 30 | 45 | 15,6 | 95 | 304 | 267 | 174 | 93 | 119 | 30 | 135 | 57 | 189 | 40 | 85 | 225 | 5.00 |
M 36 | 54 | 19 | 100 | 359 | 310 | 208 | 102 | 137 | 36 | 161 | 68 | 227 | 48 | 90 | 410 | 8.00 |
Metodo di |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Numero |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 e 4 |
3 e 4 |
3 e 4 |
|
Angoli di |
0° |
90° |
0° |
90° |
da 0° a 45° |
da 45° a 60° |
asimm. |
da 0° a 45° |
da 45° a 60° |
asimm. |
|
Fattore |
1 |
1 |
2 |
2 |
1,4 |
1 |
1 |
2,1 |
1,5 |
1 |
|
M 12 |
0,63 t |
0,63 t |
1,26 t |
1,26 t |
0,88 t |
0,63 t |
0,63 t |
0,63 t |
0,95 t |
0,63 t |
|
M 16 |
1,50 t |
1,50 t |
3,00 t |
3,00 t |
2,10 t |
1,50 t |
1,50 t |
3,15 t |
2,25 t |
1,50 t |
|
M 20 |
2,50 t |
2,50 t |
5,00 t |
5,00 t |
3,50 t |
2,50 t |
2,50 t |
5,25 t |
3,75 t |
2,50 t |
|
M 24 |
M 24 |
M 24 |
8,00 t |
8,00 t |
5,60 t |
4,00 t |
4,00 t |
8,40 t |
6,00 t |
4,00 t |
|
M 30 |
6,70 t |
5,00 t |
13,40 t |
10,00 t |
7,00 t |
5,00 t |
5,00 t |
10,50 t |
7,50 t |
5,00 t |
|
M 36 |
10,00 t |
8,00 t |
20,00 t |
16,00 t |
11,20 t |
8,00 t |
8,00 t |
16,80 t |
12,00 t |
8,00 t |
La tabella delle capacità di carico mostra i carichi massimi in tonnellate in base al tipo di anello di carico e con una temperatura di esercizio compresa tra -40 °C e +200 °C, tenendo conto di un coefficiente di sicurezza pari a 4 per tutti i valori. |
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0