JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 587.1 Anelli di carico a saldare

Foto

GN 587.1 Anelli di carico a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di carico GN 587.1 a saldare sono progettati per un montaggio rapido.

Offrono un'elevata resistenza dinamica e statica e possono essere caricati da qualsiasi direzione con sicurezza testata (fattore di sicurezza 4) per tutte le direzioni di carico.

Il nastro in acciaio (tipo F) mantiene l'anello in qualsiasi posizione e attenua i rumori causati dalle vibrazioni. Tutte le parti sono collegate in modo imperdibile.

I due elementi di supporto migliorano l'appoggio dei ganci e aumentano l'effetto di sostegno in caso di anelli di sospensione obliqui.

Gli anelli di carico GN 587.1 sono conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE.

Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni anello di carico (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Specifiche

Staffa
Acciaio, materiale tedesco n° 1.6541

  • Forgiato
  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico secondo EN1677
  • Rivestimento con polveri, colore rosa

Blocco di saldatura
Acciaio S355 J2 + N (ST52-3N)

  • Forgiato, lucido
  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico secondo EN1677

Molla di ritegno
Nastro in acciaio per molle
Inossidabile


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 587.1 Anelli di carico a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza molla di ritegno
FCon molla di ritegno
Mostra / Nascondi colonne
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Carico
nominale
in t (WLL)
667965402514383333711.5
779175472816454038802.5
8710183523116514642914.0
115141117734422676061126,56.7
129153126715526676075135,510.0

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Tipo


Capacità di carico max.

Tabella 1

Avvertenze di sicurezza

La configurazione del cordone di saldatura (HV) soddisfa i requisiti della norma DIN 18800, cioè il cordone chiuso impedisce la formazione di depositi corrosivi; per questo motivo gli anelli di carico sono adatti anche all'uso in ambienti esterni.

cordone di saldatura (HV)
Mostra / Nascondi colonne
Anello di carico misura
b
Misura cordone di saldaturaLunghezzaVolume
in cm3
66 (1,5 t)HV 5 + a 32 x 331,2
77 (2,5 t)HV 7 + a 32 x 402,6
87 (4,0 t)HV 8 + a 32 x 463,2
115 (6,7 t)HV 12 + a 42 x 608,7
129 (10,0 t)HV 16 + a 42 x 6015,5

La saldatura deve essere affidata a un saldatore abilitato in conformità alla norma EN 287-1.
I valori di carico specificati sono validi per temperature di esercizio comprese tra -20 °C e +100 °C. Le capacità di carico per temperature più elevate sono fornite su richiesta.
Se gli anelli di carico vengono utilizzati per il fissaggio anziché per il sollevamento, il carico nominale raddoppia.
Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni anello di carico.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
34,50
più IVA 6,56 €
lordo 41,06 €
In magazzino
Peso: 0,320 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").