Tipo: A1 - Foro passante Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Famiglia di prodotti in acciaio INOX
Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.
Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.
adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
pulizia rapida e semplice
senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
I distanziali GN 6226 sono certificati secondo le linee guida EHEDG e DGUV e sono destinati all’impiego nelle aree igieniche. Le superfici di montaggio sigillate garantiscono il fissaggio senza spazi morti. La finitura di alta qualità impedisce allo sporco di aderire e semplifica la pulizia.
I distanziali vengono utilizzati per fissare le parti con un offset parallelo al loro piano di montaggio, evitando così di raddoppiare le superfici e lasciando spazio per la pulizia. In alternativa, la filettatura interna può essere utilizzata come foro passante per una vite con una filettatura più piccola.
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.