JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666 Maniglie tubolari Tubolare in alluminio / acciaio INOX, supporti maniglia plastica

Foto

GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: ELG - Anodizzato, colore naturale GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: NG - rettificato, finitura matt brillante GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: WS - bianco, RAL 9002, finitura mat
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie all'ampia gamma di varianti e al design classico, le maniglie tubolari GN 666 sono la scelta perfetta per molte applicazioni.

Con la struttura modulare, le lunghezze speciali sono disponibili anche in piccoli quantitativi. Le maniglie di lunghezza maggiore possono essere sostenute da supporti aggiuntivi.

Specifiche

Tubolare maniglia
Spessore della parete 1,5 mm
Alluminio / Acciaio INOX

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt
    • Rivestimento con polveri
      bianco, RAL 9002, finitura matWSWS, simile
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, bianco, matt
      (solo per d2 = M8)
    • Anodizzato, colore naturaleELEL
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt
    • Anodizzato, colore naturaleELGELG
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, chiaro, matt
  • Acciaio INOX AISI 304
    rettificato, finitura matt brillanteNGNG
    Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt

Supporti maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio fino a 100 °C
  • Boccola filettata acciacio, zincato

Calotte di chiusura
Plastica, elastomero termoplastico (TPE)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1 ±0,5bhl2l3l4t min.
M6

M8
30M 6M 820018602301702651215
30M 6M 825018602802203151215
30M 6M 830018603302703651215
30M 6M 835018603803204151215
30M 6M 840018604303704651215
30M 6M 850018605304705651215
30M 6M 860018606305706651215

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale / Finitura
EL
ELG
NG
SW
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,19
più IVA 3,65 €
lordo 22,84 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,39 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,219 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 666-30-M8-200-SWGN 666-30-M8-200-ELGN 666-30-M8-200-ELGGN 666-30-M8-200-NGGN 666-30-M8-200-WSGN 666-30-M6-200-SWGN 666-30-M6-200-ELGN 666-30-M6-200-ELGGN 666-30-M6-200-NGGN 666-30-M8-250-SWGN 666-30-M8-250-ELGN 666-30-M8-250-ELGGN 666-30-M8-250-NGGN 666-30-M8-250-WSGN 666-30-M6-250-SWGN 666-30-M6-250-ELGN 666-30-M6-250-ELGGN 666-30-M6-250-NGGN 666-30-M8-300-SWGN 666-30-M8-300-ELGN 666-30-M8-300-ELGGN 666-30-M8-300-NGGN 666-30-M8-300-WSGN 666-30-M6-300-SWGN 666-30-M6-300-ELGN 666-30-M6-300-ELGGN 666-30-M6-300-NGGN 666-30-M8-350-SWGN 666-30-M8-350-ELGN 666-30-M8-350-ELGGN 666-30-M8-350-NGGN 666-30-M8-350-WSGN 666-30-M6-350-SWGN 666-30-M6-350-ELGN 666-30-M6-350-ELGGN 666-30-M6-350-NGGN 666-30-M8-400-SWGN 666-30-M8-400-ELGN 666-30-M8-400-ELGGN 666-30-M8-400-NGGN 666-30-M8-400-WSGN 666-30-M6-400-SWGN 666-30-M6-400-ELGN 666-30-M6-400-ELGGN 666-30-M6-400-NGGN 666-30-M8-500-SWGN 666-30-M8-500-ELGN 666-30-M8-500-ELGGN 666-30-M8-500-NGGN 666-30-M8-500-WSGN 666-30-M6-500-SWGN 666-30-M6-500-ELGN 666-30-M6-500-ELGGN 666-30-M6-500-NGGN 666-30-M8-600-SWGN 666-30-M8-600-ELGN 666-30-M8-600-ELGGN 666-30-M8-600-NGGN 666-30-M8-600-WSGN 666-30-M6-600-SWGN 666-30-M6-600-ELGN 666-30-M6-600-ELGGN 666-30-M6-600-NG