JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.1 Maniglie tubolari Tubolare alluminio / acciaio INOX, Supporti maniglia plastica

Foto

GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
Materiale / Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: ELG - Anodizzato, colore naturale GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: NG - rettificato, finitura matt brillante GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie all'ampia gamma di varianti e al design classico, le maniglie tubolari GN 666.1 sono la scelta perfetta per molte applicazioni.

Le viti di montaggio incluse nella dotazione consentono l'installazione sia dal lato dell'operatore che dal lato posteriore. Le maniglie tubolari GN 666.1 e GN 666 con lunghezza uguale sono adatte anche per il montaggio doppio, ad esempio per le porte scorrevoli.

Specifiche

Tubolare maniglia
Spessore della parete 1,5 mm

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt
    • Anodizzato, colore naturaleELEL
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt
    • Anodizzato, colore naturaleELGELG
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, chiaro, matt
  • Acciaio INOX AISI 304
    rettificato, finitura matt brillanteNGNG
    Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt

Supporti maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio fino a 100 °C
  • Boccola filettata acciacio, zincato

Calotte di chiusura
Plastica, elastomero termoplastico (TPE)


Kit di fissaggio

  • Vite a testa cilindrica ISO 4762
    Acciaio, zincato
    • passivato nera per SW / EL / NG
    • passivato blu per ELG
  • Dadi esagonali ISO 4032-M8
    Acciaio, zincato, passivato blu
  • Rondelle DIN 125
    Acciaio, zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1 ±0,5bd2hl2l3l4l5l6l7
max.
3020018M 86023017026585178,5
3025018M 86028022031585178,5
3030018M 86033027036585178,5
3040018M 86043037046585178,5
3050018M 86053047056585178,5
3060018M 86063057066585178,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Materiale / Finitura
EL
ELG
NG
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,26
più IVA 4,61 €
lordo 28,87 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,39 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,247 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 666.1-30-200-SWGN 666.1-30-200-ELGN 666.1-30-200-ELGGN 666.1-30-200-NGGN 666.1-30-250-SWGN 666.1-30-250-ELGN 666.1-30-250-ELGGN 666.1-30-250-NGGN 666.1-30-300-SWGN 666.1-30-300-ELGN 666.1-30-300-ELGGN 666.1-30-300-NGGN 666.1-30-400-SWGN 666.1-30-400-ELGN 666.1-30-400-ELGGN 666.1-30-400-NGGN 666.1-30-500-SWGN 666.1-30-500-ELGN 666.1-30-500-ELGGN 666.1-30-500-NGGN 666.1-30-600-SWGN 666.1-30-600-ELGN 666.1-30-600-ELGGN 666.1-30-600-NG