JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.7 Maniglie tubolari in acciaio INOX Montaggio dal lato dell'operatore

Foto

GN 666.7 Maniglie tubolari in acciaio INOX Tipo: E - Con calotta in acciaio INOX
Tipo: E - Con calotta in acciaio INOX
GN 666.7 Maniglie tubolari in acciaio INOX Tipo: E - Con calotta in acciaio INOX GN 666.7 Maniglie tubolari in acciaio INOX Tipo: K - Con calotta in plastica
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per il montaggio delle maniglie tubolari in acciaio INOX GN 666.7 (montaggio dal lato dell'operatore), il perno viene innanzitutto avvitato dal lato della macchina con il perno filettato DIN 913-M8x25 (in dotazione), quindi la maniglia viene spinta e fissata con la vite senza testa DIN 914-M5.

Le maniglie tubolari in acciaio INOX tipo E GN 666.7 sono completamente in acciaio INOX A2.

Specifiche

Tubolare maniglia
Acciaio INOX AISI 304, spessore della parete 1,5 mm
matt brillante, rettificato


Supporti maniglia
Acciaio INOX AISI 304
matt brillante, rettificato


Calotte di chiusura

  • Plastica, elastomero termoplastico (TPE)
    nero, matt per tipo K
  • Acciaio INOX AISI 304 per tipo E

Kit di fissaggio

  • Perno di montaggio con perno filettato DIN 913-M8
  • Vite senza testa DIN 914-M5

RoHS

Su richiesta

Lunghezze speciali

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 666.7 Maniglie tubolari in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

KCon calotta in plastica
ECon calotta in acciaio INOX
Mostra / Nascondi colonne
d1d3l1 ±0,5l2 ±0,3
Filettatura
per perno di montaggio
d4hl3l4
30M 8200200206026515
30M 8250250206031515
30M 8300300206036515
30M 8400400206046515
30M 8500500206056515
30M 8600600206066515

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d3
Lunghezza l1
Tipo


Disegno di montaggio

99aef659-7276-4320-a65e-e79f0d37de65

Esempio di applicazione

0df47085-3d23-4f7d-8d50-f3e45da8927f

Le maniglie tubolari GN 666.5 / GN 666.7 consentono di montare una coppia di maniglie in posizione opposta. Questo metodo può essere utilizzato sulle porte (doppia maniglia).

In genere questo richiede una modifica della lunghezza della filettatura l4. Anche il perno filettato DIN 913-M8x25-A2 del perno di montaggio in dotazione deve essere sostituito con un perno filettato più lungo.

A richiesta sono disponibili maniglie con lunghezza della filettatura l4 modificata.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
78,20
più IVA 14,86 €
lordo 93,06 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,39 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,581 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 666.7-30-M8-200-KGN 666.7-30-M8-200-EGN 666.7-30-M8-250-KGN 666.7-30-M8-250-EGN 666.7-30-M8-300-KGN 666.7-30-M8-300-EGN 666.7-30-M8-400-KGN 666.7-30-M8-400-EGN 666.7-30-M8-500-KGN 666.7-30-M8-500-EGN 666.7-30-M8-600-KGN 666.7-30-M8-600-E