K | Con calotta in plastica |
E | con calotta di protezione in acciaio INOX |
d1 | d2 | l1 ±0,5 | d4 | h | l3 | t min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M 6 | M 8 | 200 | 20 | 60 | 265 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 250 | 20 | 60 | 315 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 300 | 20 | 60 | 365 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 400 | 20 | 60 | 465 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 500 | 20 | 60 | 565 | 15 |
30 | M 6 | M 8 | 600 | 20 | 60 | 665 | 15 |
Le maniglie tubolari GN 666.5 / GN 666.7 consentono di montare una coppia di maniglie in posizione opposta. Questo metodo può essere utilizzato sulle porte (doppia maniglia). In genere questo richiede una modifica della lunghezza della filettatura l4. Anche il perno filettato DIN 913-M8x25-A2 del perno di montaggio in dotazione deve essere sostituito con un perno filettato più lungo. A richiesta sono disponibili maniglie con lunghezza della filettatura l4 modificata. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0