JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX con leva, con e senza posizione di arresto

Foto

GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: C - Con posizione di arresto, senza controdado
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: C - Con posizione di arresto, senza controdado
Materiale: NI - Acciaio INOX
GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: C - Con posizione di arresto, senza controdado
Materiale: NI - Acciaio INOX GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado
Materiale: NI - Acciaio INOX GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: BK - Senza posizione di arresto, con controdado
Materiale: NI - Acciaio INOX GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: CK - Con posizione di arresto, con controdado
Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 7017, di dimensioni ridotte, vengono azionati da una leva. Consentono un impiego universale grazie alla capacità di prevenire errori di allineamento e posizione dei fori di posizionamento corrispondenti.

I tipi C / CK con posizione di arresto vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta.

Al montaggio, durante il serraggio del controdado non superare le coppie di serraggio massime indicate nella tabella.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303


Puntale
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto, senza controdado
BKSenza posizione di arresto, con controdado
CCon posizione di arresto, senza controdado
CKCon posizione di arresto, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale h11
Foro alesato +0,03 / +0,08
d2d3el1l2
min.
l3l4l5
min.
A/FCoppia di serraggio
max. in Nm
Carico
della molla in N≈
iniziale


finale
4M 62,56,9329,5202,51661.6310
5M 839,24212273,119,584.53,513,5
6M 103,511,5511433,53,7241010416
8M 12513,8541931,84,3321213422
10M 16519,677,52550,5533,51642423

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo




Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,11
più IVA 1,16 €
lordo 7,27 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900