JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 709.1 Puntali di bloccaggio con perno filettato

Foto

GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: R - Superficie di contatto dentata
Tipo: R - Superficie di contatto dentata
GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: R - Superficie di contatto dentata GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: B - Superficie di contatto liscia GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: BR - Superficie di contatto liscia, con ritorno automatico GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: RH - Superficie di contatto dentata, con sfera in metallo duro GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: RR - Superficie di contatto dentata, con ritorno automatico GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: RRH - Superficie di contatto dentata, con ritorno automatico, con sfera in metallo duro

Descrizione del prodotto

Informazioni

I puntali di bloccaggio GN 709.1 vengono utilizzati come supporti mobili o per il bloccaggio di pezzi in lavorazione, oltre che come arresti. Per le fusioni si raccomanda di utilizzare puntali di bloccaggio con una sfera in metallo duro.

Dopo il bloccaggio, le superfici di contatto dei puntali ritornano automaticamente nella posizione iniziale. In questo modo si evita che il cuscinetto si blocchi in posizione inclinata durante l'inserimento del pezzo in lavorazione.

Il cuscinetto può essere ruotato di un massimo di 9° ed è assicurato contro un'ulteriore rotazione.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Fosfatato

  • Sfera
    Acciaio
    Temprato, liscio
    (Tipo B / R / BR / RR)

  • Sfera
    Metallo duro acciaio
    Nichelato
    (Tipo RH / RRH)

  • Elemento a molla
    Plastica (PUR)
    (Tipo BR / RR / RRH)

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSuperficie di contatto liscia
RSuperficie di contatto dentata
BRSuperficie di contatto liscia, con ritorno automatico
RRSuperficie di contatto dentata, con ritorno automatico
RHSuperficie di contatto dentata, con sfera in metallo duro
RRHSuperficie di contatto dentata, con ritorno automatico, con sfera in metallo duro
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3
Tipo B, R
Tipo BR, RR

Tipo RH
Tipo RRH
d4
Ø sfera
l1 ±0,02l2 ±0,1l3A/FCarico statico
max. in kN
13M 6M 87,28,310131381110
20M 8M 1010,513,2161818101725
20M 12-10,513,2161818121725
30M 16-2020252727162790
50M 20-34,534,54035352041165
50M 24-34,534,54035352441165

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Tipo






Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,37
più IVA 5,01 €
lordo 31,38 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 709.1-13-M6-BGN 709.1-13-M6-RGN 709.1-13-M6-BRGN 709.1-13-M6-RRGN 709.1-13-M6-RHGN 709.1-13-M6-RRHGN 709.1-13-M8-BGN 709.1-13-M8-RGN 709.1-13-M8-BRGN 709.1-13-M8-RRGN 709.1-13-M8-RHGN 709.1-13-M8-RRHGN 709.1-20-M8-BGN 709.1-20-M8-RGN 709.1-20-M8-BRGN 709.1-20-M8-RRGN 709.1-20-M8-RHGN 709.1-20-M8-RRHGN 709.1-20-M10-BGN 709.1-20-M10-RGN 709.1-20-M10-BRGN 709.1-20-M10-RRGN 709.1-20-M10-RHGN 709.1-20-M10-RRHGN 709.1-20-M12-BGN 709.1-20-M12-RGN 709.1-20-M12-BRGN 709.1-20-M12-RRGN 709.1-20-M12-RHGN 709.1-20-M12-RRHGN 709.1-30-M16-BGN 709.1-30-M16-RGN 709.1-30-M16-BRGN 709.1-30-M16-RRGN 709.1-30-M16-RHGN 709.1-30-M16-RRHGN 709.1-50-M20-BGN 709.1-50-M20-RGN 709.1-50-M20-BRGN 709.1-50-M20-RRGN 709.1-50-M20-RHGN 709.1-50-M20-RRHGN 709.1-50-M24-BGN 709.1-50-M24-RGN 709.1-50-M24-BRGN 709.1-50-M24-RRGN 709.1-50-M24-RHGN 709.1-50-M24-RRH