JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 709.6 Puntali di bloccaggio Regolabili

Foto

GN 709.6 Puntali di bloccaggio Tipo: R - Sfera in acciaio, superficie di contatto dentata
Tipo: R - Sfera in acciaio, superficie di contatto dentata
GN 709.6 Puntali di bloccaggio Tipo: R - Sfera in acciaio, superficie di contatto dentata GN 709.6 Puntali di bloccaggio Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia GN 709.6 Puntali di bloccaggio Tipo: K - Sfera in plastica, superficie di contatto liscia

Descrizione del prodotto

Informazioni

I puntali di bloccaggio GN 709.6 vengono utilizzati anche nella costruzione di maschere e attrezzature, ad esempio per il bloccaggio di parti in lavorazione, come superfici d'appoggio mobili o come arresti. La sfera girevole compensa le superfici di contatto irregolari e non parallele fino a 10°. È inoltre assicurata contro ulteriori torsioni.

L'O-ring trattiene la sfera in posizione e impedisce allo sporco di penetrare, garantendo una lunga durata e una mobilità costante.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Classe 10.9

  • Sfera
    • Tipo B e R:
      Acciaio temprato (54+2 HRC)
    • Tipo K:
      Plastica (tecnopolimero a base acetalica POM)

  • O-Ring
    Gomma NBR (Perbunan®)

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 709.6 Puntali di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSfera in acciaio, superficie di contatto liscia
RSfera in acciaio, superficie di contatto dentata
KSfera in plastica, superficie di contatto liscia
Mostra / Nascondi colonne
d1l1d2d3
Ø sfera
l2A/FeCarico statico max. in kN
Tipo B

Tipo R

Tipo K
M 6122540679,51011,51262
M 81225408,5101313152094

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Lunghezza l1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,55
più IVA 7,32 €
lordo 45,87 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 709.6-M6-12-BGN 709.6-M6-12-RGN 709.6-M6-12-KGN 709.6-M6-25-BGN 709.6-M6-25-RGN 709.6-M6-25-KGN 709.6-M6-40-BGN 709.6-M6-40-RGN 709.6-M6-40-KGN 709.6-M8-12-BGN 709.6-M8-12-RGN 709.6-M8-12-KGN 709.6-M8-25-BGN 709.6-M8-25-RGN 709.6-M8-25-KGN 709.6-M8-40-BGN 709.6-M8-40-RGN 709.6-M8-40-K