JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 709.7 Puntali di bloccaggio con filettatura interna

Foto

GN 709.7 Puntali di bloccaggio Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia
Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia
GN 709.7 Puntali di bloccaggio Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia GN 709.7 Puntali di bloccaggio Tipo: K - Sfera in plastica, superficie di contatto liscia GN 709.7 Puntali di bloccaggio Tipo: R - Sfera in acciaio, superficie di contatto dentata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I puntali di bloccaggio GN 709.7 vengono utilizzati anche nella costruzione di maschere e attrezzature, ad esempio per il bloccaggio di parti in lavorazione, come superfici d'appoggio mobili o come arresti. La sfera girevole compensa le superfici di contatto irregolari e non parallele fino a 10°. È inoltre assicurata contro ulteriori torsioni.

L'O-ring trattiene la sfera in posizione e impedisce allo sporco di penetrare, garantendo una lunga durata e una mobilità costante.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Classe 10.9

  • Sfera
    • Acciaio temprato (54+2 HRC)
    • Plastica (poliacetale POM)

  • O-ring
    Gomma NBR (Perbunan®)

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 709.7 Puntali di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSfera in acciaio, superficie di contatto liscia
RSfera in acciaio, superficie di contatto dentata
KSfera in plastica, superficie di contatto liscia
Mostra / Nascondi colonne
d1 h9l1 ±0,13d2d3d4
Ø sfera
l2Carico statico max. in kN
Tipo B

Tipo R

Tipo K
1012M 4674,11262
1025M 46717,11262
1316M 58,5105,72094
1325M 58,51014,72094

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Lunghezza l1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
32,22
più IVA 6,12 €
lordo 38,34 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 709.7-10-12-BGN 709.7-10-12-RGN 709.7-10-12-KGN 709.7-10-25-BGN 709.7-10-25-RGN 709.7-10-25-KGN 709.7-13-16-BGN 709.7-13-16-RGN 709.7-13-16-KGN 709.7-13-25-BGN 709.7-13-25-RGN 709.7-13-25-K