JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.6 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, con posizione di arresto, con anello di azionamento

Foto

GN 722.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, con posizione di arresto, con anello di azionamento Tipo: C - Con anello di azionamento, con posizione di arresto
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Nei pistoncini di posizionamento a molla GN 722.6 il puntale è azionato tramite l'apposito anello. Questa operazione viene eseguita manualmente, con un cavo o per mezzo di un tirante munito di gancio. La versione in acciaio INOX A4 è adatta all'uso in ambienti particolarmente aggressivi.

Il tipo con posizione di arresto viene usato quando il puntale deve rientrare temporaneamente. A questo scopo, l’anello di azionamento viene ruotato lateralmente quando il perno di bloccaggio è rientrato. L’anello viene trattenuto in posizione da una rientranza alla sommità della guida.

Le tolleranze dimensionali tra il perno e la guida garantiscono l'affidabilità funzionale anche in applicazioni poco precise o in caso di contaminazione.

Per il fissaggio, i fori di montaggio esagonali o ad asola permettono l'uso di viti a testa cilindrica DIN 912 e viti o dadi esagonali DIN 931 o DIN 934.

Specifiche

  • Guida
    Fusione di precisione in acciaio INOXA4 AISI 316
    A saldare

  • Anello di azionamento
    Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316

  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 316

  • Molla di compressione
    Acciaio INOX AISI 316Ti

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 722.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, con posizione di arresto, con anello di azionamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon anello di azionamento, con posizione di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,05/-0,25
Foro  +0,1/+0,3
s+0,3d2 +0,3d3d4h1h2k1k2k3l1l2l3l4l5l6mA/FCarico molla in N ≈
Iniziale

Finale
8206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
10206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
12206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
14206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
163010,110,1489145143410102205478608055172270
203010,110,1489145143410102205478608055172270

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche





d1
s
Tipo

Werkstoff

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,60
più IVA 3,91 €
lordo 24,51 €
In magazzino
Peso: 0,184 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 722.6-8-20-C-A4GN 722.6-10-20-C-A4GN 722.6-12-20-C-A4GN 722.6-14-20-C-A4GN 722.6-16-30-C-A4GN 722.6-20-30-C-A4