Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.
I pistoncini di posizionamento a molla GN 724.5 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di presa su un lato e uno smusso sull'altro lato. Quando la parte da bloccare si sposta verso lo smusso il puntale rientra nella guida, così le scanalature e i bordi possono oltrepassarlo. Il puntale si innesta automaticamente nella direzione della superficie di presa.
Per rilasciare la presa, tirare l'anello di azionamento manualmente oppure con un cavo o un tirante munito di gancio. I tipi con posizione di arresto vengono usati quando il pistoncino deve rientrare temporaneamente. A questo scopo, l’anello di azionamento viene ruotato lateralmente quando il perno è rientrato. L’anello viene trattenuto in posizione dalla rientranza alla sommità della guida.
Le tolleranze dimensionali tra il perno e la guida garantiscono l'affidabilità funzionale anche in applicazioni poco precise o in caso di contaminazione.
Sono disponibili diverse opzioni di fissaggio. I fori di montaggio esagonali permettono l'uso di viti a testa cilindrica DIN 912 e viti o dadi a testa esagonale DIN 931 o DIN 934.
Specifiche
Guida
Fusione di precisione in acciaio
Zincato, passivato bluZB
Zincato, rivestimento con polveri nero RAL 9005, finitura testurizzataSW Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8
Anello di azionamento
Fusione di precisione in acciaio
Zincato, finitura passivata blu (per ZB e SW)
Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8 (per NI)
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.