JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725 Maniglie a ponte per armadi Rilevabili, plastica a norma FDA

Foto

GN 725 Maniglie a ponte per armadi, rilevabili, plastica a norma FDA Materiale / Finitura: VDB - Rilevabile visivamente, blu, RAL 5005, finitura matt
Original design
code: M.643-SST-VD/MD
Materiale / Finitura: VDB - Rilevabile visivamente, blu, RAL 5005, finitura matt
GN 725 Maniglie a ponte per armadi, rilevabili, plastica a norma FDA Materiale / Finitura: VDB - Rilevabile visivamente, blu, RAL 5005, finitura matt GN 725 Maniglie a ponte per armadi, rilevabili, plastica a norma FDA Materiale / Finitura: MDB - Rilevabile al metal detector, blu, RAL 5001, finitura matt
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Parti-standard-in-plastica-rilevabile

Famiglia di prodotti parti standard in plastica rilevabile

Le parti standard rilevabili visivamente sono realizzate in plastica blu. Il colore blu le rende particolarmente visibili all'occhio umano e, cosa forse più importante, ai sistemi di monitoraggio ottico.
Le parti standard rilevabili al metal detector sono realizzate in plastica blu che contiene additivi come l'ossido di ferro. Di conseguenza vengono rilevate dai metal detector a partire da un volume delle particelle di 0,125 cm³; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica nascosti.
Tutte le parti standard in plastica rilevabile sono realizzate in granulato di plastica a norma FDA secondo FDA CFR.21 e UE 10/2011.

Mostra tutte le parti standard rilevabili
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 725 sono realizzate in granulato di plastica blu rilevabile visivamente o con metal detector in conformità alle norme FDA CFR.21 e EU 10/2011.

Il colore blu è particolarmente facile da vedere a occhio nudo ed è anche semplice da rilevare con i sistemi di monitoraggio ottico. Questo consente di monitorare il processo produttivo, ad esempio nel settore alimentare, in modo da poterlo interrompere qualora venga rilevata la presenza di corpi estranei.

La plastica del tipo MDB contiene anche additivi rilevabili al metal detector. I metal detector vengono attivati da questo materiale a partire da particelle di circa 0,125 cm3 di volume; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica non visibili a occhio nudo.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Resistente a temperature fino a 130 °C
    • Granulato di plastica a norma FDA
    • blu RAL 5005, finitura matt
    • Rilevabile visivamente, blu, RAL 5005, finitura mattVDBVDB

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Resistente a temperature fino a 130 °C
    • Granulato di plastica a norma FDA
    • Additivo rilevabile al metal detector
    • blu RAL 5001, finitura matt
    • Rilevabile al metal detector, blu, RAL 5001, finitura mattMDBMDB

  • Boccola filettata
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 725 Maniglie a ponte per armadi, rilevabili, plastica a norma FDA disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza ldabhmin.
117 ± 0,5M 815254913
179 ± 1M 816275713

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Lunghezza l
Filettatura d
Materiale / Finitura
MDB
VDB

Parti standard rilevabili visivamente

Le parti standard rilevabili visivamente sono realizzate in plastica blu.
Il colore blu le rende particolarmente visibili all'occhio umano e, cosa forse più importante, ai sistemi di monitoraggio ottico. Soprattutto nelle produzioni di latticini e carne, ma anche nella maggior parte degli altri settori della produzione alimentare, il colore blu si incontra raramente e quindi risulta particolarmente visibile.
Questo consente di individuare in modo semplice e affidabile intere parti standard o loro frammenti finiti per errore nella produzione alimentare. Inoltre, i contaminanti e i residui di alimenti sulle parti standard e sugli elementi di manovra sono più facili da identificare grazie al contrasto cromatico.
Tutte le parti standard in plastica rilevabile visivamente sono realizzate in granulato di plastica ai sensi delle norme FDA CFR.21 e UE 10/2011 e possono quindi essere utilizzate in modo sicuro a contatto con gli alimenti e nella produzione farmaceutica.

Parti standard rilevabili al metal detector

Le parti standard rilevabili al metal detector sono realizzate in plastica blu che contiene additivi come l'ossido di ferro.
Di conseguenza vengono rilevate dai metal detector a partire da particelle di 0,125 cm3 di volume; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica nascosti. Il colore blu le rende meglio rilevabili visivamente. È sempre importante calibrare il metal detector, poiché i prodotti a rischio di contaminazione e l'umidità in essi contenuta possono influire sulle prestazioni di rilevamento.
Anche le parti standard in plastica rilevabili al metal detector sono realizzate in granulato di plastica ai sensi delle norme FDA CFR.21 e UE 10/2011 e possono quindi essere utilizzate in modo sicuro a contatto con gli alimenti e nella produzione farmaceutica.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,04
più IVA 2,48 €
lordo 15,52 €
In magazzino
ELESA Code: 194113
Descrizione: M.643/140-117-SST-M8-VD
Peso: 0,070 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 725-117-M8-VDBGN 725-117-M8-MDBGN 725-179-M8-VDBGN 725-179-M8-MDB