JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 728 Maniglie a ponte per armadi Alluminio pressofuso

Foto

GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: BL - Piano, burattato GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: BL - Piano, burattato GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 728 si possono montare sia dal lato posteriore (tipo A) sia dal lato dell'operatore (tipo B).

Specifiche

Alluminio pressofuso

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Piano, burattatoBLBL
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
l1 bd1d2d3h1h2l2l3st1
min.
t2
12022,5M 66,41142,56,51471088106,5
18027M 88,413,547,57,521416510128,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
BL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,18
più IVA 1,17 €
lordo 7,35 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,18 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,093 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 728-120-A-SWGN 728-120-B-SWGN 728-120-A-BLGN 728-120-B-BLGN 728-120-A-SRGN 728-120-B-SRGN 728-180-A-SWGN 728-180-B-SWGN 728-180-A-BLGN 728-180-B-BLGN 728-180-A-SRGN 728-180-B-SR