JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.5 Maniglie da incasso con chiusura a levetta con levetta di chiusura in acciaio INOX, azionamento con chiave a tubo

Foto

GN 731.5 Maniglie da incasso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio INOX, azionamento con chiave a tubo Tipo: VK - Con albero quadro
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
ELESA original design
code: PR-CH / LPR-SST
Tipo: VK - Con albero quadro
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
GN 731.5 Maniglie da incasso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio INOX, azionamento con chiave a tubo Tipo: VK - Con albero quadro
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 731.5 Maniglie da incasso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio INOX, azionamento con chiave a tubo Tipo: DK - Con innesto triangolare (DK6,5)
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 731.5 Maniglie da incasso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio INOX, azionamento con chiave a tubo Tipo: VDE - Con doppia mappa
N° identificativo: 2 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie da incasso con chiusura a levetta GN 731.5 vengono utilizzate in applicazioni che, oltre al meccanismo di chiusura, richiedono un incavo sagomato, ad esempio quando le manopole non possono sporgere per motivi di spazio. Funzionano con una rotazione massima di 90° che porta la levetta di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio della porta.

Le levette di chiusura con angoli di curvatura diversi coprono una distanza di chiusura A1 o A2 da 20 a 26 mm. È anche possibile scegliere la lunghezza della levetta di chiusura.

I dettagli sulla capacità di carico F1 e F2 si riferiscono a pareti di spessore s = 1,5 mm.

Le maniglie da incasso con chiusura a levetta GN 731.5 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.

Specifiche

Corpo di contenimento, bullone di azionamento
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura lucidaSGSG

Levetta di chiusura, rondella, vite
Acciaio INOX 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 731.5 Maniglie da incasso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio INOX, azionamento con chiave a tubo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DKCon innesto triangolare (DK6,5)
VKCon albero quadro
VDECon doppia mappa

N° identificativo

1Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
2Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra
Mostra / Nascondi colonne
Piegatura levetta zA1A2Lunghezza levetta lF1
in N
F2
in N
0232320324636001500
3202645--36001500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Tipo



Piegatura levetta z
Lunghezza levetta l
N° identificativo


Colore
SG

Istruzioni di progettazione e montaggio

MD731.2_MT-32214-1

  1. Per l’installazione, praticare un’apertura nella porta o nello sportello, come indicato nel disegno.

La dimensione y dell'incavo dipende dallo spessore della lamiera della porta. I valori corretti sono riportati nella tabella.

Mostra / Nascondi colonne
Spessore della parete sx +0,3y +0,1
0.7 ... 1.011030,5
> 1.0 ... 1.511030,7
> 1.5 ... 2.211031,7

  1. Sbavare l'incavo prima di inserire la maniglia da incasso.

  2. Inserire innanzitutto la parte superiore della maniglia da incasso nell'apertura.

  3. Quindi inserire la parte inferiore finché gli elementi della chiusura non scattano in posizione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,02
più IVA 1,52 €
lordo 9,54 €
In magazzino
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000