JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.8 Pistoncini di posizionamento a molla con arresto con funzione di sicurezza

Foto

GN 7336.8 Pistoncini di posizionamento a molla con arresto con funzione di sicurezza

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla con arresto GN 7336.8 sono un'evoluzione delle manopole di bloccaggio con pistoncino di posizionamento a molla GN 7336.7.

Vengono anch'essi utilizzati per posizionare, fissare e bloccare contemporaneamente gli elementi di regolazione. Questa configurazione garantisce che il perno di posizionamento non possa essere estratto dal foro di posizionamento ruotando la manopola zigrinata, ma solo tirando l'impugnatura (funzione di sicurezza).

Specifiche

Manopola zigrinata 7336
Plastica (Poliammide PA)
Colore nero, finitura matt


Calotta di protezione
Plastica (poliammide PA)
Colore grigio chiaro, finitura matt


Filettatura di fissaggio in acciaio
Zincato, passivato blu


Perno del puntale
Acciaio nitrurato e brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7336.8 Pistoncini di posizionamento a molla con arresto con funzione di sicurezza disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3
Perno -0,02 / -0,04
Foro alesato G7
d4d5l1l2l3l4
min.
l5A/FCarico molla in N ≈
iniziale

finale
42M 16 x 1,5681119609342326191426
53M 16 x 1,5681124669342326191426

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura collare d2
Diametro vite d3

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,55
più IVA 2,76 €
lordo 17,31 €
In magazzino
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059